ZHCU979 April   2022

 

  1.   C2000 F28003x 系列 LaunchPad 开发套件
  2.   商标
  3. 1电路板概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 技术参数
    4. 1.4 使用 F28003x LaunchPad
    5. 1.5 BoosterPack
    6. 1.6 硬件版本
      1. 1.6.1 修订版本 A
  4. 2软件开发
    1. 2.1 软件工具和软件包
    2. 2.2 F28003x LaunchPad 演示程序
    3. 2.3 在 F28003x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  5. 3硬件描述
    1. 3.1 功能描述和连接
      1. 3.1.1  微控制器
      2. 3.1.2  电源域
      3. 3.1.3  LED
      4. 3.1.4  编码器连接器
      5. 3.1.5  FSI
      6. 3.1.6  CAN
      7. 3.1.7  CLB
      8. 3.1.8  引导模式
      9. 3.1.9  BoosterPack 站点
      10. 3.1.10 模拟电压基准接头
      11. 3.1.11 其他接头和跳线
        1. 3.1.11.1 USB 隔离模块
        2. 3.1.11.2 BoosterPack 站点 2 电源隔离
        3. 3.1.11.3 备用电源
    2. 3.2 调试接口
      1. 3.2.1 XDS110 调试探针
      2. 3.2.2 XDS110 输出
      3. 3.2.3 虚拟 COM 端口
    3. 3.3 备选布线
      1. 3.3.1 概述
      2. 3.3.2 UART 布线
      3. 3.3.3 EQEP 布线
      4. 3.3.4 CAN 布线
      5. 3.3.5 FSI 布线
      6. 3.3.6 X1/X2 布线
      7. 3.3.7 PWM DAC
  6. 4电路板设计
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 BOM
    4. 4.4 LAUNCHXL-F280039C 电路板尺寸
  7. 5常见问题解答
  8. 6参考文献
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件

FSI

F28003x MCU 具有快速串行接口 (FSI) 通信外设。FSI 支持稳健的高速通信,旨在增加传输的信息量,并降低通过隔离栅进行通信的成本。J11 上提供了 FSI 信号 TXCLK、TXD0、TXD1、RXCLK、RXD0 和 RXD1。此接头设置为在引脚上添加跳线时,会将 TX 连接至 RX 通道,从而进行外部环回和评估。此外,该连接器上存在两个 GND 信号,用于以缠绕对形式,通过 FSI 连接到外部电路板。连接到此接头的 GPIO 仅路由到此电路板上的 J11 FSI 连接器,而不路由到 boosterpack 接头。

LAUNCHXL-F280039C 不包含任何用于 FSI 信号的板载隔离器件。若有意在具有隔离器件或不同驱动器/接收器的情况下评估 FSI 外设,请参阅 TMDSFSIADAPEVM 插接电路板。