ZHCU979 April 2022
F28003x LaunchPad 电路板上具有 LED 电源指示灯(红色)。表 3-2 显示了每个 LED 的说明。
| LED 编号 | 指示说明: |
|---|---|
| LED7 | 从 USB Type-C™ 连接器获得 +5V 电源 |
| LED0 | PCB XDS110 侧的 +3.3V 电源 |
| LED1 | PCB F28003x 侧的 +3.3V 电源 |
| LED6 | PCB F28003x 侧的 +5V 电源 |
该电路板上提供了两个用户 LED:LED4(红色)和 LED5(绿色)。这两个用户 LED 分别连接至 F280039C 的 GPIO20 和 GPIO22。这些信号连接到 SN74LVC2G07DBVR LED 驱动器 IC,并采用低电平有效配置;也就是说,将 GPIO 驱动至低电平时,LED 会亮起;驱动至高电平时,LED 会熄灭。这些 LED 专供软件程序使用。
XDS110 调试探针上连接了两个蓝色 LED:LED2 和 LED3。这些 LED 指示调试器活动,并且无法通过任何应用软件进行控制。