ZHCU979 April 2022
LaunchPad 使用站点 1 上的 GPIO0(BP 引脚 40)和 GPIO1(BP 引脚 39)以及站点 2 上的 GPIO12(BP 引脚 80)和 GPIO13(BP 引脚 79)在 BoosterPack 接头上提供最多四个 PWM DAC 信号。PWM DAC 信号的预期用途是将 F28003x 器件的 PWM 用作数模转换器 (DAC)。此方法涉及对 PWM 信号进行低通滤波来去除其高频分量,理想情况下仅保留直流分量。更多细节,请参阅在 TMS320F280x 数字信号控制器上将 PWM 输出用作一个数模转换器。
默认情况下不填充 RC 过滤器。a0 电阻器会被填充,而电容器不被填充。