ZHCU979 April   2022

 

  1.   C2000 F28003x 系列 LaunchPad 开发套件
  2.   商标
  3. 1电路板概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 技术参数
    4. 1.4 使用 F28003x LaunchPad
    5. 1.5 BoosterPack
    6. 1.6 硬件版本
      1. 1.6.1 修订版本 A
  4. 2软件开发
    1. 2.1 软件工具和软件包
    2. 2.2 F28003x LaunchPad 演示程序
    3. 2.3 在 F28003x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  5. 3硬件描述
    1. 3.1 功能描述和连接
      1. 3.1.1  微控制器
      2. 3.1.2  电源域
      3. 3.1.3  LED
      4. 3.1.4  编码器连接器
      5. 3.1.5  FSI
      6. 3.1.6  CAN
      7. 3.1.7  CLB
      8. 3.1.8  引导模式
      9. 3.1.9  BoosterPack 站点
      10. 3.1.10 模拟电压基准接头
      11. 3.1.11 其他接头和跳线
        1. 3.1.11.1 USB 隔离模块
        2. 3.1.11.2 BoosterPack 站点 2 电源隔离
        3. 3.1.11.3 备用电源
    2. 3.2 调试接口
      1. 3.2.1 XDS110 调试探针
      2. 3.2.2 XDS110 输出
      3. 3.2.3 虚拟 COM 端口
    3. 3.3 备选布线
      1. 3.3.1 概述
      2. 3.3.2 UART 布线
      3. 3.3.3 EQEP 布线
      4. 3.3.4 CAN 布线
      5. 3.3.5 FSI 布线
      6. 3.3.6 X1/X2 布线
      7. 3.3.7 PWM DAC
  6. 4电路板设计
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 BOM
    4. 4.4 LAUNCHXL-F280039C 电路板尺寸
  7. 5常见问题解答
  8. 6参考文献
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件

X1/X2 布线

F280039C 晶体振荡器输出信号 X2 与 GPIO18 进行多路复用,而晶体振荡器输入 X1 与 GPIO19 进行多路复用。默认情况下,Launchpad 采用板载晶体振荡器 Y2 作为片上锁相环 (PLL) 的时钟源,该锁相环需要 MCU 的 X1 和 X2 信号。若要满足具有干净路由的振荡器信号与将所有可能的 GPIO 连接到 BoosterPack 连接器这两个要求,可以通过 0Ω 电阻器将 GPIO18/X2 和 GPIO19/X1 路由至 BoosterPack 连接器。如果需要在 BoosterPack 连接器处使用 GPIO18 或 GPIO19,则必须将片上零引脚振荡器用作片上 PLL 的时钟源。有关 X1/X2 配置的更多信息,请参阅 TMS320F28003x 实时微控制器数据表。

如果在 BoosterPack 连接器处需要用到 GPIO18 功能:

  1. 拆下 R32,以将 GPIO18 与 Y2 分隔开来。
  2. 填充 R36,以将 GPIO18 连接至 BoosterPack 连接器
如果在 BoosterPack 连接器处需要用到 GPIO19 功能:
  1. 拆下 R33,以将 GPIO19 与 Y2 分隔开来。
  2. 填充 R37,以将 GPIO19 连接至 BoosterPack 连接器。