ZHCU979 April   2022

 

  1.   C2000 F28003x 系列 LaunchPad 开发套件
  2.   商标
  3. 1电路板概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 技术参数
    4. 1.4 使用 F28003x LaunchPad
    5. 1.5 BoosterPack
    6. 1.6 硬件版本
      1. 1.6.1 修订版本 A
  4. 2软件开发
    1. 2.1 软件工具和软件包
    2. 2.2 F28003x LaunchPad 演示程序
    3. 2.3 在 F28003x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  5. 3硬件描述
    1. 3.1 功能描述和连接
      1. 3.1.1  微控制器
      2. 3.1.2  电源域
      3. 3.1.3  LED
      4. 3.1.4  编码器连接器
      5. 3.1.5  FSI
      6. 3.1.6  CAN
      7. 3.1.7  CLB
      8. 3.1.8  引导模式
      9. 3.1.9  BoosterPack 站点
      10. 3.1.10 模拟电压基准接头
      11. 3.1.11 其他接头和跳线
        1. 3.1.11.1 USB 隔离模块
        2. 3.1.11.2 BoosterPack 站点 2 电源隔离
        3. 3.1.11.3 备用电源
    2. 3.2 调试接口
      1. 3.2.1 XDS110 调试探针
      2. 3.2.2 XDS110 输出
      3. 3.2.3 虚拟 COM 端口
    3. 3.3 备选布线
      1. 3.3.1 概述
      2. 3.3.2 UART 布线
      3. 3.3.3 EQEP 布线
      4. 3.3.4 CAN 布线
      5. 3.3.5 FSI 布线
      6. 3.3.6 X1/X2 布线
      7. 3.3.7 PWM DAC
  6. 4电路板设计
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 BOM
    4. 4.4 LAUNCHXL-F280039C 电路板尺寸
  7. 5常见问题解答
  8. 6参考文献
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件

BoosterPack

LAUNCHXL-F280039C 提供了一种简单而又经济的方法来开发各种应用,即使用 F28003x 系列微控制器进行开发。BoosterPack 是 LaunchPad 生态系统的可插拔附加板,符合德州仪器 (TI) 制定的引脚排列标准。TI 和第三方 BoosterPack 生态系统极大地扩展了外设和潜在应用,让您可使用 F28003x LaunchPad 进行探索。

表 1-2 中列出了一些与 F28003x LaunchPad 兼容的 BoosterPack 示例。请注意,该列表并未详尽列出受硬件支持的 BoosterPack。

表 1-2 针对 F28003x LaunchPad 的精选 BoosterPack
BoosterPack/电路板应用和使用
BOOSTXL-3PHGANINV采用 48V/10A 三相 GaN 逆变器,具备基于分流器的精密直列式相电流感测功能,从而能够对精密驱动器(例如,伺服驱动器)进行精准控制。
BOOSTXL-DRV8323RS
BOOSTXL-DRV8323RH
DRV8323RS/H 具有降压、分流放大器的三相 15A 智能栅极驱动器(SPI 或硬件接口)评估模块。
TMDSFSIADAPEVMFSI 适配器板可帮助用户了解 C2000 FSI 通信外设的功能。可评估分散式和点对点实时控制系统用例中的外设,例如工业驱动器、伺服驱动器、感应网络和太阳能系统以及工业电源中的外设。
DRV8353RS-EVM基于 DRV8353RS 栅极驱动器和 CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。
DRV8316REVMDRV8316REVM 提供三个半 H 桥集成式 MOSFET 驱动器,用于驱动具有 8A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机,适用于 12V/24V 直流电源轨或电池供电应用。
BOOSTXL-BUCKCONV数字电源降压转换器 BoosterPack,用于学习涉及 C2000 微控制器的数字电源控制基础知识。降压转换器功率级支持动态负载,可以将外部 9V 直流电源转换为可配置的直流输出电压。
BOOSTXL-POSMGR

位置管理器 BoosterPack 是一个用于评估绝对编码器和模拟传感器(如旋转变压器和 SinCos 传感器)接口的灵活低电压平台。

BOOSTXL-SHARP128Sharp® 128x128 内存 LCD 和 microSD 卡 BoosterPack(使用 SPI 进行控制)。使用 LCD 屏幕来显示传感器读数、时间、图形或其他信息。
注: 所列 BoosterPack 和电路板的软件支持会有所不同。

用户也可以自行设计用于 F28003x LaunchPad 的 BoosterPack。请参阅 LAUNCHXL-F280039C 引脚排列图 或 LAUNCHXL-F280039C 原理图,确保满足相关的兼容性要求。