ZHCU972D March 2022 – September 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1
AM263x 控制卡使用 XDS110 作为 USB2.0 转 UART 电桥来实现终端访问。AM263x SoC 的 UART0 发送和接收信号通过双通道隔离缓冲器 (ISO7221CDR) 映射到 XDS110,用于从 3.3V IO 电压电源转换为 3.3V XDS 电源。XDS110 连接到 Micro-B USB 连接器来传输 USB 2.0 信号。瞬态电压抑制器件 (TPD4E004DRYR) 为 USB 2.0 信号提供 ESD 保护。Micro-B USB 连接器的 VBUS 5V 电源映射到低压降稳压器 (TPS79601DRBR),以产生 3.3V XDS 电源。 XDS110 的独立 3.3V 电源允许仿真器在控制卡断电时保持连接。
图 4-17 用于仿真的 UART-USB 电桥该控制卡支持附加 UART1 实例,其发送和接收信号从 AM263x SoC 映射到 HSEC 连接器。为了利用 UART1,1:2 多路复用器的选择线路必须为高电平。选择线路由源自 IO 扩展器的 GPIO 信号 (LIN_MUX_SEL) 驱动。
| 选择 | 条件 | 功能 |
|---|---|---|
| 低电平 | 选择 LIN | A→B1 |
| 高电平 | 选择 HSEC UART | A→B2 |
图 4-18 UART 1:2 多路复用到 HSEC