ZHCU972D March   2022  – September 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1前言:请先阅读
    1. 2.1 Sitara MCU+ Academy
    2. 2.2 如果您需要协助
    3. 2.3 重要使用说明
  5. 2控制卡概述
    1. 3.1 套件内容
    2. 3.2 主要特性
    3. 3.3 元件标识
    4. 3.4 HSEC 180 引脚控制卡集线站
    5. 3.5 合规性
  6. 3电路板设置
    1. 4.1 电源要求
      1. 4.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 4.1.2 电源状态 LED
      3. 4.1.3 电源树
      4. 4.1.4 电源序列
    2. 4.2 按钮
    3. 4.3 引导模式选择
    4. 4.4 JTAG 路径选择
  7. 4硬件描述
    1. 5.1  功能方框图
    2. 5.2  GPIO 映射
    3. 5.3  复位
    4. 5.4  时钟
    5. 5.5  存储器接口
      1. 5.5.1 QSPI
      2. 5.5.2 电路板 ID EEPROM
    6. 5.6  以太网接口
      1. 5.6.1 RGMII
      2. 5.6.2 PRU-ICSS
      3. 5.6.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
    7. 5.7  I2C
    8. 5.8  工业应用 LED
    9. 5.9  SPI
    10. 5.10 UART
    11. 5.11 MCAN
    12. 5.12 FSI
    13. 5.13 JTAG
    14. 5.14 测试自动化接头
    15. 5.15 LIN
    16. 5.16 MMC
    17. 5.17 ADC 和 DAC
    18. 5.18 HSEC 引脚排列和引脚多路复用映射
  8. 5参考文献
    1. 6.1 参考
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  9.   修订历史记录
  10.   A E2 设计变更
  11.   B E1 HSEC Pinout Table

摘要

AM263x 控制卡评估模块 (EVM) 是一款适用于德州仪器 (TI) Sitara™ AM263x 系列微控制器 (MCU) 的评估和开发板。此 EVM 提供了一种简单的方法以便开始在 AM263x MCU 上进行开发,该 MCU 具有用于编程和调试的板载仿真功能以及用于简化用户界面的按钮和 LED。控制卡还通过使用高速边缘连接器 (HSEC) 基板集线站对关键信号进行接头引脚访问,以实现快速原型设计。

GUID-20211120-SS0I-TSZX-1TMC-NJ6N7SHBZXWN-low.png