ZHCU972D March 2022 – September 2023
AM263x 控制卡使用一个 RGMII 信号端口连接到 48 引脚以太网 PHY (DP83869HMRGZT)。该 PHY 配置为广播 1Gb 操作。该 PHY 的以太网数据信号端接至 RJ45 连接器。电路板上使用 RJ45 连接器将以太网 10/100/1000Mbps 连接,并集成电磁元件和 LED 以提供链路和活动指示。
图 4-9 RGMII1 千兆位以太网 PHY该以太网 PHY 需要三个单独的电源。VDDIO 是系统生成的 3.3V 电源。以太网 PHY 的 1.1V 和 2.5V 电源有专用的 LDO。
位于 AM263x SoC 附近的发送和接收时钟信号上有串联端接电阻器。
从 SoC 到 PHY 的 MDIO 和中断信号需要将 2.2KΩ 上拉电阻器连接到 I/O 电源电压,才能正常工作。中断信号由 AM263x SoC 映射的 GPIO 信号驱动。
以太网 PHY 的复位信号由 2 路输入与门驱动。与门输入是由 IO 扩展器和 PORz 生成的 GPIO 信号。
以太网 PHY 使用很多功能引脚用作配置 (strap) 选项,以便将器件置于特定的运行模式。
图 4-10 RGMII1 千兆位以太网 PHY 搭接电阻器| 功能引脚 | 默认模式 | CC 中的模式 | 功能 |
|---|---|---|---|
| RX_D0 | 0 | 0 | PHY 地址:0000 |
| RX_D1 | 0 | 0 | |
| JTAG_TDO/GPIO_1 | 0 | 0 | RGMII 至铜缆 |
| RX_D3 | 0 | 0 | |
| RX_D2 | 0 | 0 | |
| LED_0 | 0 | 0 | 自动协商,广播 1000/100/10,自动 MDI-X |
| RX_ER | 0 | 0 | |
| LED_2 | 0 | 0 | |
| RX_DV | 0 | 0 | 端口镜像已禁用 |