ZHCU972D March   2022  – September 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1前言:请先阅读
    1. 2.1 Sitara MCU+ Academy
    2. 2.2 如果您需要协助
    3. 2.3 重要使用说明
  5. 2控制卡概述
    1. 3.1 套件内容
    2. 3.2 主要特性
    3. 3.3 元件标识
    4. 3.4 HSEC 180 引脚控制卡集线站
    5. 3.5 合规性
  6. 3电路板设置
    1. 4.1 电源要求
      1. 4.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 4.1.2 电源状态 LED
      3. 4.1.3 电源树
      4. 4.1.4 电源序列
    2. 4.2 按钮
    3. 4.3 引导模式选择
    4. 4.4 JTAG 路径选择
  7. 4硬件描述
    1. 5.1  功能方框图
    2. 5.2  GPIO 映射
    3. 5.3  复位
    4. 5.4  时钟
    5. 5.5  存储器接口
      1. 5.5.1 QSPI
      2. 5.5.2 电路板 ID EEPROM
    6. 5.6  以太网接口
      1. 5.6.1 RGMII
      2. 5.6.2 PRU-ICSS
      3. 5.6.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
    7. 5.7  I2C
    8. 5.8  工业应用 LED
    9. 5.9  SPI
    10. 5.10 UART
    11. 5.11 MCAN
    12. 5.12 FSI
    13. 5.13 JTAG
    14. 5.14 测试自动化接头
    15. 5.15 LIN
    16. 5.16 MMC
    17. 5.17 ADC 和 DAC
    18. 5.18 HSEC 引脚排列和引脚多路复用映射
  8. 5参考文献
    1. 6.1 参考
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  9.   修订历史记录
  10.   A E2 设计变更
  11.   B E1 HSEC Pinout Table

电源要求

AM263x 控制卡由 5V、3A USB Type-C 输入供电,或由集线站提供的 5V、3A HSEC 连接供电。以下各节介绍了为 AM263x 控制卡供电的配电网络拓扑,支持元件和基准电压。

与 AM263x 控制卡兼容的电源:

  • 使用 USB Type-C 输入时:
    • 具有 USB-C 插座的 5V、3A 电源适配器
    • 具有固定 USB-C 电缆的 5V、3A 电源适配器
    • 具有电力输送分类的 PC USB Type-C 端口
      • Thunderbolt
      • USB 标识后面的电池
GUID-20221229-SS0I-BW07-4NQG-VT5PQGBW7HKT-low.png图 3-1 USB Type-C 电力输送分级
  • 使用 HSEC 直流筒形插孔电源输入时:
    • 功率至少为 15W 的电源适配器

与 AM263x 控制卡兼容的电源:

  • 使用 USB Type-C 输入时:
    • 任何 USB 适配器电缆,例如:
      • Type-A 转 Type-C
      • micro-B 转 type-C
      • 直流桶形插孔转 Type-C
    • 具有 USB-C 固定电缆或插座的 5V、1.5A 电源适配器
    • PC USB Type-C 端口无法提供 3A 电流