ZHCU972D March   2022  – September 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1前言:请先阅读
    1. 2.1 Sitara MCU+ Academy
    2. 2.2 如果您需要协助
    3. 2.3 重要使用说明
  5. 2控制卡概述
    1. 3.1 套件内容
    2. 3.2 主要特性
    3. 3.3 元件标识
    4. 3.4 HSEC 180 引脚控制卡集线站
    5. 3.5 合规性
  6. 3电路板设置
    1. 4.1 电源要求
      1. 4.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 4.1.2 电源状态 LED
      3. 4.1.3 电源树
      4. 4.1.4 电源序列
    2. 4.2 按钮
    3. 4.3 引导模式选择
    4. 4.4 JTAG 路径选择
  7. 4硬件描述
    1. 5.1  功能方框图
    2. 5.2  GPIO 映射
    3. 5.3  复位
    4. 5.4  时钟
    5. 5.5  存储器接口
      1. 5.5.1 QSPI
      2. 5.5.2 电路板 ID EEPROM
    6. 5.6  以太网接口
      1. 5.6.1 RGMII
      2. 5.6.2 PRU-ICSS
      3. 5.6.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
    7. 5.7  I2C
    8. 5.8  工业应用 LED
    9. 5.9  SPI
    10. 5.10 UART
    11. 5.11 MCAN
    12. 5.12 FSI
    13. 5.13 JTAG
    14. 5.14 测试自动化接头
    15. 5.15 LIN
    16. 5.16 MMC
    17. 5.17 ADC 和 DAC
    18. 5.18 HSEC 引脚排列和引脚多路复用映射
  8. 5参考文献
    1. 6.1 参考
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  9.   修订历史记录
  10.   A E2 设计变更
  11.   B E1 HSEC Pinout Table

主要特性

AM263x 控制卡具有以下特性:

  • PCB 尺寸:HSEC 接口长 82.81mm + 6.17mm ,宽 105.76mm。
  • 通过 5V、3A USB Type-C 输入供电
  • 三个RJ45 以太网端口,速度能够达到 1Gb 或 100Mb
  • 板载 XDS110 调试探针
  • 三个按钮:
    • PORz
    • 用户中断
    • RESETz
  • 以下 LED:
    • 电源状态
    • 用户测试
    • 以太网连接
    • I2C 驱动阵列
  • 与板载 CAN 收发器的 CAN 连接
  • 专用 FSI 连接器
  • TI 测试自动化接头
  • MMC 接口到 Micro SD 卡连接器
  • 180 引脚 HSEC 接口,用于快速原型设计
  • 板载存储器
    • 128MB QSPI 闪存
    • 1 MB I2C EEPROM