ZHCU972D March   2022  – September 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1前言:请先阅读
    1. 2.1 Sitara MCU+ Academy
    2. 2.2 如果您需要协助
    3. 2.3 重要使用说明
  5. 2控制卡概述
    1. 3.1 套件内容
    2. 3.2 主要特性
    3. 3.3 元件标识
    4. 3.4 HSEC 180 引脚控制卡集线站
    5. 3.5 合规性
  6. 3电路板设置
    1. 4.1 电源要求
      1. 4.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 4.1.2 电源状态 LED
      3. 4.1.3 电源树
      4. 4.1.4 电源序列
    2. 4.2 按钮
    3. 4.3 引导模式选择
    4. 4.4 JTAG 路径选择
  7. 4硬件描述
    1. 5.1  功能方框图
    2. 5.2  GPIO 映射
    3. 5.3  复位
    4. 5.4  时钟
    5. 5.5  存储器接口
      1. 5.5.1 QSPI
      2. 5.5.2 电路板 ID EEPROM
    6. 5.6  以太网接口
      1. 5.6.1 RGMII
      2. 5.6.2 PRU-ICSS
      3. 5.6.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
    7. 5.7  I2C
    8. 5.8  工业应用 LED
    9. 5.9  SPI
    10. 5.10 UART
    11. 5.11 MCAN
    12. 5.12 FSI
    13. 5.13 JTAG
    14. 5.14 测试自动化接头
    15. 5.15 LIN
    16. 5.16 MMC
    17. 5.17 ADC 和 DAC
    18. 5.18 HSEC 引脚排列和引脚多路复用映射
  8. 5参考文献
    1. 6.1 参考
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  9.   修订历史记录
  10.   A E2 设计变更
  11.   B E1 HSEC Pinout Table

LIN

AM263x 控制卡通过使用 LIN 收发器 (TLIN2029-Q1) 支持本地互连网络通信,该收发器将 LIN 总线输出到 3 引脚接头的第二引脚。

GUID-20220426-SS0I-GGHR-8B31-PX6G0MPVWV8W-low.png图 4-24 LIN PHY

LIN 发送和接收信号与 UART1 发送和接收信号在 AM263x 进行内部多路复用。由于使用内部多路复用,存在外部 1:2 多路复用器 (SN74CB3Q3257PWR),其具有由 GPIO 扩展器驱动的选择线路。

表 4-15 LIN 多路复用器选择逻辑
选择逻辑 条件 功能
低电平 选择 LIN A→B1
高电平 选择 HSEC UART A→B2

AM263x SoC 没有用于 LIN RX 信号的集成上拉电阻,因此,需要外部上拉电阻连接处理器 I/O 电源电压。

AM263x 控制卡包含一个双极单掷开关 (SW10),以控制 LIN 收发器的电压电源。

表 4-16 LIN 开关逻辑
LIN 电压开关位置 选择的电源电压
引脚 1-2 VMAIN,USB-C 连接或 HSEC 电源连接的 5V 电源输出。
引脚 2-3 VBAT_LIN,来自2引脚接头引脚 1 的外部电压电源

还有单极掷开关 (SW9) 驱动 LIN 节点应用。

表 4-17 LIN 节点应用开关
LIN 节点应用开关位置 LIN 节点应用
引脚 1 器件节点应用
引脚 2 控制器节点应用

当 I/O 电压电源被拉高时,控制卡上拉 LIN 收发器的使能引脚上拉,在启动 I/O 电压电源时可,使收发器处于正常运行模式。