ZHCU928A July 2022 – July 2022
对于此设计,添加了一个电路将系统电流限制为 8A。当器件与 12V 车载适配器一起使用时此电路的影响最大,可将电池电压拉至低于系统的输入阈值。此电路包含 INA213B,用于放大流经 2mΩ 检测电阻器的电流。此 INA213B 的增益为 50V/V,因此 8A 的输入会产生 800mV 的输出。
图 2-4 限流电路为将此信号转换为 BQ25731 器件 ILIM 引脚可用的电压,使用了配置为差分放大器的运算放大器。BQ25731 ILIM 引脚上的电压根据方程式 5 转换为充电电流。
其中
对于差分放大器,当满足以下条件时:
其中
要正确设置 BQ25731 充电电流,请在系统电流为 8A 时将 ILIM 引脚设置为 1.0V,在系统电流为 0A 时将其设置为 1.8V。将两个充电器器件的充电电流各自限制在 0A 到 4A 之间。
在本例中,将 V2 设置为 1.8V。V2 为 1.8V 时,放大器正输入端的电压等于 V2/2,即 0.9V。然后,此电压需要由系统 3.3V 电源轨和一个电阻分压器生成,以匹配计算得出的设定值。如上图所示,这是通过 R7 和 R9 实现的。