ZHCU928A July 2022 – July 2022
表 3-2 显示用于测试的设备。
| 设备 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|
| 直流电源 | 12V 至 20V,8A | 表示 19V 壁式适配器输入的电源 |
| 电子负载 (E-Load) | 160W | 电子负载用于模拟高达 160W 的系统负载 |
| 智能电池 | 高达 4S,2P 锂离子电池 | 用于充电、放电和通信测试的智能电池组 |
| 示波器 | Tektronix DPO 2024B | |
| 万用表 | Agilent 34401A | |
| 逻辑分析仪 | 用于通信监测的逻辑分析仪 | |
| USB2ANY | 用于生成主机命令的 USB2ANY 器件 |