ZHCU928A July   2022  – July 2022

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1  电源多路复用电路设计参数
      2. 2.2.2  输入连接和滤波器
      3. 2.2.3  反极性保护
      4. 2.2.4  电池充电器输入
      5. 2.2.5  电池理想二极管 OR
      6. 2.2.6  输入和电池切换机械装置
      7. 2.2.7  LM74800 (U1) HGATE
      8. 2.2.8  电池 LM74800 HGATE
      9. 2.2.9  BQ25731 设计注意事项
      10. 2.2.10 BQ25731 元件选型
      11. 2.2.11 ILIM 电路
      12. 2.2.12 MCU 和 I2C 总线设计注意事项
      13. 2.2.13 MSP430FR2475
      14. 2.2.14 I2C 总线概述
      15. 2.2.15 MSP430 连接器
      16. 2.2.16 MSP430 电源
      17. 2.2.17 检测电路
      18. 2.2.18 电流检测
      19. 2.2.19 电压感测
      20. 2.2.20 输入比较器
      21. 2.2.21 软件流程图
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 BQ25731
      2. 2.3.2 LM7480-Q1
      3. 2.3.3 LM74700-Q1
      4. 2.3.4 MSP430FR2475
      5. 2.3.5 PCA9546A
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 自适应充电电流限制
      2. 3.3.2 电池 ORing 系统
      3. 3.3.3 电路从适配器切换到电池
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5修订历史记录

电池 LM74800 HGATE

对 U7 的 HGATE 设计进行了调整,以缩短 Q5 的导通时间。这种降低是通过将输送到 Q5 的栅极电流从 55μA 增加到 600μA 实现的。为了增加 U7 可提供的 HGATE 电流,添加了一个包含 D10、Q21 和 R84 的电路。此电路通过驱动连接在电荷泵输出(CAP,U7 引脚 11)与 Q5 栅极之间的 NPN 晶体管 (Q21) 来放大 HGATE 引脚的拉电流。此路径中还添加了一个串联电阻 (R84) 以限制电流注入。还在 Q5 的栅极与和 HGATE(U7 引脚 8)之间添加了二极管 (D10),以允许 HGATE 引脚在 FET 关闭时灌入电流。方程式 4 提供了 HGATE 电流注入限值的计算示例。LM74800 的电荷泵提供 VS + 13.2V 的输出。在本例中,VS 连接到电池的输出端,假设电压为 16.8V。电荷泵可提供 2.4mA 的最大电流。当前设计的注入电流设置为 600μA,但可以通过降低 R84 来增大此电流。

示例 1。

R84=VVS+VCHGPUMPIgate

示例 2。

R84=16.8 V+13.2 V600 μA=50.0 kΩ
方程式 4. R84=16.8 V+13.2 V2.0 mA=15.0 kΩ