ZHCU928A July 2022 – July 2022
表 3-3 所示为用于测试的 TIDA-010240 电路板连接。
| 连接器 | 说明 |
|---|---|
| J1 | 连接到直流电源(12V 到 20V) |
| J2 | 电池 A + 和 – 连接 |
| J3 | 电池 B + 和 – 连接 |
| J10 | 连接到 > 160W 电子负载 |
| J4 | 连接 MSPFET 以进行软件监测 |
| J5-1 | 逻辑分析仪 SCL 监测下游 |
| J5-2 | 逻辑分析仪 SDA 监测下游 |
| J5-3 | 逻辑分析仪 GND 连接 |
| J7-1 | USB2ANY 的主机-MSP SDA 连接 |
| J7-2 | USB2ANY 的主机-MSP SCL 连接 |
| J7-3 | USB2ANY 的 GND 连接 |
| J6-1 | BQ25731 器件 A SCL |
| J6-2 | 电池组 A SCL |
| J6-3 | BQ25731 器件 A SDA |
| J6-4 | 电池组 A SDA |
| J6-5 | BQ25731 器件 B SCL |
| J6-6 | 电池组 B SCL |
| J6-7 | BQ25731 器件 B SDA |
| J6-8 | 电池组 B SDA |
| J8 | J8-2 跳线连接到 J8-3。将 VSYS 连接到 3.3V 降压输入 |
| J9 | J9-1 跳线连接到 J9-2。将 3.3V 降压转换器连接到 3.3V 系统电源轨 |