ZHCU928A July 2022 – July 2022
PCA9546A 是一款由 I2C 总线控制的四路双向转换开关。SCL/SDA 上行对扩展到四个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。一个低电平有效 (RESET) 输入使得 PCA9546A 能够在其中一个下游 I2C 总线长时间处于低电平状态时恢复。将 RESET 下拉为低电平会使 I2C 状态机复位,并且使所有通道取消选中,这一功能与内部上电复位功能的作用一样。由于开关上有导通栅极,因此 VCC 引脚可用于限制将由 PCA9546A 传递的最大电压。这可以在每个对上使用不同的总线电压,从而让 1.8V、2.5V 或 3.3V 器件能够在没有任何额外保护的情况下与 5V 器件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚均可耐受 5.5V 电压。