ZHCU928A July 2022 – July 2022
板载 MSP430 由 TPS62177 器件供电,是一款高效的同步直流/直流降压转换器。此转换器的输入由 J8 选择,可由 V_SYS 或 VIN_PROT 供电。此外,通过将其直接连接到 J8 的引脚 2,还可轻松由外部电源供电。此转换器的输出为 3.3V,用于在设计中为 MSP430、运算放大器和比较器供电。该器件还有一个睡眠引脚,当前未使用,但可在后续设计中启用。