ZHCU928A July   2022  – July 2022

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1  电源多路复用电路设计参数
      2. 2.2.2  输入连接和滤波器
      3. 2.2.3  反极性保护
      4. 2.2.4  电池充电器输入
      5. 2.2.5  电池理想二极管 OR
      6. 2.2.6  输入和电池切换机械装置
      7. 2.2.7  LM74800 (U1) HGATE
      8. 2.2.8  电池 LM74800 HGATE
      9. 2.2.9  BQ25731 设计注意事项
      10. 2.2.10 BQ25731 元件选型
      11. 2.2.11 ILIM 电路
      12. 2.2.12 MCU 和 I2C 总线设计注意事项
      13. 2.2.13 MSP430FR2475
      14. 2.2.14 I2C 总线概述
      15. 2.2.15 MSP430 连接器
      16. 2.2.16 MSP430 电源
      17. 2.2.17 检测电路
      18. 2.2.18 电流检测
      19. 2.2.19 电压感测
      20. 2.2.20 输入比较器
      21. 2.2.21 软件流程图
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 BQ25731
      2. 2.3.2 LM7480-Q1
      3. 2.3.3 LM74700-Q1
      4. 2.3.4 MSP430FR2475
      5. 2.3.5 PCA9546A
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 自适应充电电流限制
      2. 3.3.2 电池 ORing 系统
      3. 3.3.3 电路从适配器切换到电池
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5修订历史记录

输入连接和滤波器

该参考设计电路板包括一个螺纹接线端子 (J1),用于电源的输入连接。此电路板已经过测试 12V 到 19V 电压范围的电源测试,但也可在 11V 到 22V 的输入电压范围内正常工作。该设计还包括一个桶形插孔连接器 (J12),可轻松连接到现有适配器。此电路板的输入端还有一个用于 EMI 滤波的通用 PI 滤波器。

使用方程式 1 可计算 PI 滤波器的转角频率。

方程式 1. Fc=12π×LC

在本例中,L1 = 160nH 且 C10、C11 = 22μF,因此得出的转角频率约为 85kHz。