ZHCU928A July   2022  – July 2022

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1  电源多路复用电路设计参数
      2. 2.2.2  输入连接和滤波器
      3. 2.2.3  反极性保护
      4. 2.2.4  电池充电器输入
      5. 2.2.5  电池理想二极管 OR
      6. 2.2.6  输入和电池切换机械装置
      7. 2.2.7  LM74800 (U1) HGATE
      8. 2.2.8  电池 LM74800 HGATE
      9. 2.2.9  BQ25731 设计注意事项
      10. 2.2.10 BQ25731 元件选型
      11. 2.2.11 ILIM 电路
      12. 2.2.12 MCU 和 I2C 总线设计注意事项
      13. 2.2.13 MSP430FR2475
      14. 2.2.14 I2C 总线概述
      15. 2.2.15 MSP430 连接器
      16. 2.2.16 MSP430 电源
      17. 2.2.17 检测电路
      18. 2.2.18 电流检测
      19. 2.2.19 电压感测
      20. 2.2.20 输入比较器
      21. 2.2.21 软件流程图
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 BQ25731
      2. 2.3.2 LM7480-Q1
      3. 2.3.3 LM74700-Q1
      4. 2.3.4 MSP430FR2475
      5. 2.3.5 PCA9546A
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 自适应充电电流限制
      2. 3.3.2 电池 ORing 系统
      3. 3.3.3 电路从适配器切换到电池
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5修订历史记录

电池理想二极管 OR

为了给设计中的两节独立电池放电,使用了理想的二极管 ORing 电路。在此电路中,Q3 和 Q4 由 U5 和 U7 驱动,用于将 FET 正向压降调节至 20mV。这样可以实现两节电池同时高效放电,同时还可以防止电流从一节电池流向另一节电池。此电路还可以通过从具有较高电压的电池汲取更多电流,在系统中实现被动电池组电压平衡。方程式 2 显示基于电压和等效串联电阻 (ESR) 计算电池放电电流的示例。对于此示例,假设 BAT_A 为 16.8V 且 ESR 为 50mΩ,BAT_B 为 16.6V 且 ESR 也为 50mΩ,系统消耗的电流为 8A。

ILOAD=IBATA+IBATB
VLoad=VBATA-VAf-(IBATA×ESRBATA)
VLoad=VBATB-VBf-(IBATB×ESRBATB)
VBATA-VAf-IBATA×ESRBATA=VBATB-VBf-(IBATB×ESRBATB)
16.8 V-20 mV-IBATA×50 mΩ=16.7 V-20 mV-IBATB×50 mΩ
方程式 2. IBATA=IBATB+2.0, where IBATB≥0

在此示例中,BAT_A 提供的电流比 BAT_B 多 2A,直到较高的电流放电导致两节电池之间的电压差减小。