ZHCU928A July   2022  – July 2022

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1  电源多路复用电路设计参数
      2. 2.2.2  输入连接和滤波器
      3. 2.2.3  反极性保护
      4. 2.2.4  电池充电器输入
      5. 2.2.5  电池理想二极管 OR
      6. 2.2.6  输入和电池切换机械装置
      7. 2.2.7  LM74800 (U1) HGATE
      8. 2.2.8  电池 LM74800 HGATE
      9. 2.2.9  BQ25731 设计注意事项
      10. 2.2.10 BQ25731 元件选型
      11. 2.2.11 ILIM 电路
      12. 2.2.12 MCU 和 I2C 总线设计注意事项
      13. 2.2.13 MSP430FR2475
      14. 2.2.14 I2C 总线概述
      15. 2.2.15 MSP430 连接器
      16. 2.2.16 MSP430 电源
      17. 2.2.17 检测电路
      18. 2.2.18 电流检测
      19. 2.2.19 电压感测
      20. 2.2.20 输入比较器
      21. 2.2.21 软件流程图
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 BQ25731
      2. 2.3.2 LM7480-Q1
      3. 2.3.3 LM74700-Q1
      4. 2.3.4 MSP430FR2475
      5. 2.3.5 PCA9546A
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 自适应充电电流限制
      2. 3.3.2 电池 ORing 系统
      3. 3.3.3 电路从适配器切换到电池
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5修订历史记录

输入和电池切换机械装置

此设计提供了一个输入和电池 MUX,在适配器电压超过 U1 的 UVLO 设置的所有情况下,优先使用输入适配器。当触发 UVLO 阈值时,输入适配器将与系统断开连接,并连接电池为系统负载供电。这样可以防止电池在连接输入适配器时放电。

此阈值通过 R87 和 R88 组成的电阻分压器设置。对于 U1(输入适配器连接),UVLO 阈值为 1.13V 下降沿关闭,1.23V 上升沿导通。对于 U7(电池连接),OV 引脚连接到同一分压器,但阈值反向作用。这些阈值在 1.13V 下降沿导通,1.23V 上升沿关闭。在原理图中,此电压连接到标有 UV/OV_SET 的网络。在当前原理图中,当 VIN 达到 10.56V 时,将触发从输入适配器到电池的切换,当 VIN 达到 11.5V 时,将触发从电池到输入适配器的切换。

方程式 3 显示电阻分压器计算示例:

Battery to Input Adapter Transition=1.23 VR88R87+R88
Input Adapter to Battery Transition=1.13 VR88R87+R88
R87=5.97 kΩ, R88=715 Ω
Battery to Input Adapter Transition=1.23 V715 Ω5.97 kΩ+715 Ω=11.5 V
方程式 3. Input Adapter to Battery Transition=1.13 V715 Ω5.97 kΩ+715 Ω=10.56 V