ZHCU928A July 2022 – July 2022
此设计的 I2C 总线分为两条独立的通信通道。其中一条通道使用 UCB0 外设与上游主机通信。这允许在 MSP430 中保留数据和控制寄存器,以使系统主机可以读取或写入这些寄存器。此外设还允许在固件中分配硬件 I2C 地址,从而提供一个可以配置为直接与使用现有硬件和固件的主机通信的系统。
使用 UCB1 的另一条 I2C 通道可用作面向下游的端口,用于控制此设计的充电系统。PCA9546A I2C MUX 用于直接与使用相同地址的多个下游器件连接。此设计使用 PCA9546A 的所有四条通道与地址为 0x6B 的两个 BQ25731 器件以及地址为 0x16 的两个电量计表进行通信,如智能电池数据规范 1.1 中所述。