ZHCU821A February 2016 – March 2021 SN55HVD233-SEP , TCAN1042-Q1 , TCAN1042G-Q1 , TCAN1042GV-Q1 , TCAN1042H , TCAN1042H-Q1 , TCAN1042HG , TCAN1042HG-Q1 , TCAN1042HGV , TCAN1042HGV-Q1 , TCAN1042HV , TCAN1042HV-Q1 , TCAN1042V-Q1 , TCAN1051-Q1 , TCAN1051G-Q1 , TCAN1051GV-Q1 , TCAN1051H , TCAN1051H-Q1 , TCAN1051HG , TCAN1051HG-Q1 , TCAN1051HGV , TCAN1051HGV-Q1 , TCAN1051HV , TCAN1051HV-Q1 , TCAN1051V-Q1
CAN EVM 组装两个有120Ω 功率电阻器,可通过 CANH 和 CANL 间的跳线选择。使用一个电阻器时,EVM 用作总线的端接端。对于代表总线总负载的电气测量,并联使用两个 120Ω 电阻器,为参数测量提供标准 60Ω 负载。如果应用所需,此 EVM 还具有分裂终端的封装。表 2-2 总结了如何使用这些端接选项。如果使用分裂终端,请匹配电阻器。使用公式fC = 1 / (2πRC)来计算共模滤波器频率。通常,分裂电容在 4.7nF 至 100nF的范围内。请牢记,这是共模滤波器频率,而不是直接影响差分 CAN 信号的差分滤波器频率。
| 端接配置 | 120Ω 电阻器 | 分裂端接封装 | 分裂端接封装 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JMP4 | JMP5 | R7 | R15 | C4 | |
| 标准端接 (120Ω) | 短接 | 断开 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 60Ω 负载 - 电气参数 | 短接 | 短接 | |||
| 分裂终端(共模稳定) | 断开 | 断开 | 60Ω | 60Ω | 已组装 |
EVM 还具有适合各种保护方案的封装,以提高对极端系统级 EMC 要求的稳健性。表 2-3 总结了这些选项。
| 配置 | 封装参考 | 使用实例 | 组装和说明 |
|---|---|---|---|
| 串联电阻器或共模扼流圈 | R9/R14 或 L1(常用封装) | CAN 收发器直接连接总线 | R9 和 R14 阻值为 0Ω(默认设置) |
| 串联电阻保护,CAN 接收器连接至总线 | 必要时,R9 和 R14 组装有 MELF 电阻器,以适用于恶劣的 EMC 环境 | ||
| 共模扼流圈(总线滤波器) | 必要时,L1 组装有共模扼流圈,以过滤恶劣 EMC 环境中的噪声 | ||
| 总线滤波电容器瞬态保护 | C2/C7 | 总线滤波器 | 必要时,过滤恶劣 EMC 环境中的噪声。将过滤帽与 L1 共模扼流圈结合使用。 |
| C2/C7 或 D1/D2 | 瞬态和 ESD 保护 | 为了系统级瞬态和 ESD 保护增加额外的保护,可以通过 D1/D2 封装选择TVS 二极管的数量或通过 C2/C7 封装选择压敏电阻的数量 。 |