ZHCU821A February   2016  – March 2021 SN55HVD233-SEP , TCAN1042-Q1 , TCAN1042G-Q1 , TCAN1042GV-Q1 , TCAN1042H , TCAN1042H-Q1 , TCAN1042HG , TCAN1042HG-Q1 , TCAN1042HGV , TCAN1042HGV-Q1 , TCAN1042HV , TCAN1042HV-Q1 , TCAN1042V-Q1 , TCAN1051-Q1 , TCAN1051G-Q1 , TCAN1051GV-Q1 , TCAN1051H , TCAN1051H-Q1 , TCAN1051HG , TCAN1051HG-Q1 , TCAN1051HGV , TCAN1051HGV-Q1 , TCAN1051HV , TCAN1051HV-Q1 , TCAN1051V-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 CAN EVM
      1.      5
      2.      6
  3. 2EVM 设置和操作
    1. 2.1 概述和基本操作设置
      1. 2.1.1  VCC 电源(TB1、TP9 或 JMP2)
      2. 2.1.2  I/O 电源 VRXD 或 VIO(JMP2、JMP6 或 TP8)
      3. 2.1.3  主电源和 I/O 接头 (JMP2)
      4. 2.1.4  TXD 输入(JMP2 或 TP1)
      5. 2.1.5  RXD 输出(JMP2 或 TP7)
      6. 2.1.6  模式选择或引脚 8(JMP1、JMP2 或 TP3)
      7. 2.1.7  MODE - JMP1 配置(3 路跳线)
      8. 2.1.8  JMP2 配置
      9. 2.1.9  TP3 配置
      10. 2.1.10 引脚 5(JMP6,JMP2 或 TP8)
      11. 2.1.11 引脚 5 – JMP6 配置(4 向跳线)
      12. 2.1.12 JMP2 配置
      13. 2.1.13 TP8 配置
    2. 2.2 使用 CAN 总线负载、端接和保护配置
    3. 2.3 使用客户可安装的 I/O 选项进行限流、上拉/下拉和噪声过滤
  4. 3TCAN1042-Q1 的 CAN EVM 配置(出厂时已安装)
  5. 4修订历史记录

引脚 5 – JMP6 配置(4 向跳线)

如果使用单独的 I/O 输入,则 使用JMP6 将引脚 5 配置为:上拉至 VCC、下拉至 GND、VRXD 或 VIO 电源输入、VREF 或 SPLIT 终端输出。

  • VREF 或 SPLIT 终端:如果器件和应用支持分裂终端,则将 JMP6 设置为 VCM(V 共模),以将 VREF 或 SPLIT 引脚共模稳定电压输出驱动到分裂终端电容器的中心抽头。如CAN 总线终端部分所述,将这些组件安装在 EVM 上。
  • 无连接:如果器件和应用不需要使用引脚 5,则将其处于断开状态。如果器件具有 VREF 或 SPLIT 引脚,但应用不使用该引脚进行分裂终端,则在 C6 上添加一个电容器以提高 EMC 性能。
  • 第二模式或控制输入:如果器件和应用使用引脚 5 作为第二模式或控制引脚,则必要时,将 JMP6 设置为上拉到 VCC 或下拉到 GND。
  • I/O 和 RXD 电平转换电源:如果器件和应用与VIO 或 VRXD 共同对收发器上的 I/O 引脚进行电平转换,则将 JMP6 设置为 VRXD,从而命名器件的引脚 5 连接到 JMP2 上的 VRXD 引脚。安装本地缓冲和旁路电容器 C6。