ZHCU821A February 2016 – March 2021
如果EVM用作CAN节点,CAN EVM 在 PCB 上的封装用于安装各种过滤和保护选项,以使EVM满足 CAN 网络拓扑要求。
当配置有串联电阻器时,每个数字输入或输出引脚都有允许串联限流电阻器(默认填充为 0Ω)、上拉或下拉电阻器(取决于引脚用途)和接地电容器的封装结构,以允许使用 RC 滤波器。表 2-4 列出了 EVM 的每个数字输入和输出引脚的这些特性。根据应用需求,替换或组装 RC 组件。
| 器件引脚 | 可跳接 | 串联 R | 上拉和下拉 | 接地电容 | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 说明 | 类型 | 上拉 | 下拉 | ||||
| 1 | TXD | 输入 | 不适用 | 不适用 | R10 | R6 PU | C3 | |
| 2 | RXD | 输出 | 不适用 | 不适用 | R13 | R5 PU | C5 | |
| 5 | NC | 无连接 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| SHDN | 输入 | R18 (JMP6) | R19 (JMP6) | R17 | 不适用 | C6 | ||
| 故障 | 输出 | 不适用 | 不适用 | R17 | 不可用 | C4/C6 | ||
| VREF 和 SPLIT | 输出 | 不适用 | 不适用 | R17 | 不可用 | C4/C6 | 分裂终端:JMP6 将输出路由至分裂终端中心点电容器 C4。用于不使用分裂终端的系统的 EMC:C6 至 GND。 | |
| VRXD 和 VIO | 电源输入 | 不适用 | 不适用 | R17 | 不适用 | C9/C6 | 必要时,使用 TM6、JMP6 和 JMP2 来提供电源输入。 | |
| AB、EN 和 LBK | 输入 | R18 (JMP6) | R19 (JMP6) | R17 | 不适用 | C6 | ||
| 8 | S,RS,STB | 输入 | R1 (JMP1) | R2/R3 (JMP1) | R4 | 不适用 | C1 | 用户可安装地将R2下拉至GND (JMP1),与带有 RS 引脚的器件上的斜率模式一起使用。 |
| NC | 无连接 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||