ZHCU821A February   2016  – March 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 CAN EVM
      1.      5
      2.      6
  3. 2EVM 设置和操作
    1. 2.1 概述和基本操作设置
      1. 2.1.1  VCC 电源(TB1、TP9 或 JMP2)
      2. 2.1.2  I/O 电源 VRXD 或 VIO(JMP2、JMP6 或 TP8)
      3. 2.1.3  主电源和 I/O 接头 (JMP2)
      4. 2.1.4  TXD 输入(JMP2 或 TP1)
      5. 2.1.5  RXD 输出(JMP2 或 TP7)
      6. 2.1.6  模式选择或引脚 8(JMP1、JMP2 或 TP3)
      7. 2.1.7  MODE - JMP1 配置(3 路跳线)
      8. 2.1.8  JMP2 配置
      9. 2.1.9  TP3 配置
      10. 2.1.10 引脚 5(JMP6,JMP2 或 TP8)
      11. 2.1.11 引脚 5 – JMP6 配置(4 向跳线)
      12. 2.1.12 JMP2 配置
      13. 2.1.13 TP8 配置
    2. 2.2 使用 CAN 总线负载、端接和保护配置
    3. 2.3 使用客户可安装的 I/O 选项进行限流、上拉/下拉和噪声过滤
  4. 3TCAN1042-Q1 的 CAN EVM 配置(出厂时已安装)
  5. 4修订历史记录

表 1-1 列出了 EVM 的跳线连接。

表 1-1 跳线连接
连接 类型 说明
JMP1 4 引脚跳线 用于引脚 8 上的模式选择(4.7kΩ 上拉至 VCC,0Ω 下拉至 GND,客户可安装下拉用于具有转换率控制RS 引脚的装置)。
JMP2 10 引脚接头 连接所有的关键数字 I/O、电源和 GND,从而通过测试设备或连接一个处理器 EVM 从外部驱动 CAN 收发器
JMP3 4 引脚接头 CAN 总线连接 (CANH,CANL) 和 GND
JMP4 2 引脚跳线 将 120Ω CAN 终端连接到总线。如果 EVM 位于 CAN 总线的末端并且终端不在线缆中,则单独用于单一终端。与 JMP5 组合使用以实现第二个 CAN 终端,以代表用于 CAN 收发器参数测量的组合 60Ω 负载。
JMP5 2 引脚跳线 将 120Ω CAN 终端连接到总线。与 JMP4 组合使用以实现第二个 CAN 终端,以代表用于 CAN 收发器参数测量的组合 60Ω 负载。
JMP6 5 引脚跳线 引脚 5 的功能用途。使用选项包括:
A) 4.7kΩ 上拉到 VCC用于引脚 5 上具有数字输入的收发器
B) 0Ω 下拉到 GND用于引脚 5 上具有数字输入的收发器
C) 有源分裂终端:用于需要有源分离终端的且具有 VREF 或 SPLIT 引脚的 CAN 收发器。连接至 VCM 并根据系统所需组装组件 R7/R15 和 C4。
D) 对于具有单独 VRXD (VIO) 的 CAN 收发器,VRXD (VIO) 用于 I/O 电平转换
TB1 2 引脚跳线 EVM 的 VCC电源和 GND 连接
TP1 测试点 TXD,器件引脚 1 测试点
TP2 CANH(总线)测试点
TP3 器件引脚 8 测试点
TP4 CANH,通过 330Ω 串联电阻测试点
TP5 CANL(总线)测试点
TP6 CANL,通过 330Ω 串联电阻测试点
TP7 RXD,器件引脚 4 测试点
TP8 器件引脚 5 测试点
TP9 VCC测试点
TP10 GND 测试点
TP11
TP12
TP13