ZHCU821A February 2016 – March 2021
TCAN10xx 系列器件按照 ISO 11898 标准将CAN 协议控制器与物理总线连接起来。这些器件与 ISO 11898 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准兼容:11898-2。标准版本专为CAN 网络中 1 兆位/秒 (Mbps) 的数据速率而设计,其他器件旨在满足 CAN FD 网络中至少 2 Mbps 的数据速率。这些器件包括很多保护特性,提供器件和CAN网络稳健性。
图 3-1 TCAN1042 基本方框图| 连接 | 说明 |
|---|---|
| JMP1 | 模式选择:上拉至 VCC 为静默模式,下拉至 GND 为正常模式 |
| JMP2 | 如果由测试设备从外部驱动或连接到处理器 EVM,则连接以访问所有关键数字 I/O,电源和 GND。注意:如果使用 JMP2 ,请确保 JMP1、JMP6 和 TB1 设置不与 JMP2 相冲突。 |
| JMP3 | 如果将 EVM连接到至 CAN 网络,则根据需要连接CAN 总线 (CANH,CANL) 和 GND |
| JMP4 | 如有必要,连接单个CAN 网络终端 |
| JMP5 | 如有必要,则与 JMP4 并联连接以获得 60Ω 负载来测量 CAN 参数 |
| JMP6 | TCAN1042 VIO - 为需要 3.3V 操作的应用提供电平转换。对 5V 应用连接 5V 电源,对 3.3V 应用连接 3.3V 电源。 |