ZHCU813A April   2021  – February 2022 DLPC6540

 

  1.   商标
  2. 1 范围
  3. 2 参考文献
  4. 3 首字母缩写词
  5. 4 系统引导
    1. 4.1 闪存中的数据
    2. 4.2 引导加载程序
    3. 4.3 主应用程序
    4. 4.4 引导加载程序和主应用程序支持的命令
    5. 4.5 调试终端
    6. 4.6 HOST_IRQ/SYSTEM_BUSY
    7. 4.7 心跳
    8. 4.8 低级故障
  6. 5 系统状态
  7. 6 版本
  8. 7 功耗模式
  9. 8 显示模式
  10. 9 源检测和配置
  11. 10内部源
    1. 10.1 测试图形 (TPG)
    2. 10.2 纯色域 (SFG) 颜色
    3. 10.3 幕布
  12. 11显示格式
  13. 12图像处理
  14. 13照明控制
  15. 14外设
    1. 14.1 GPIO
  16. 15接口协议
    1. 15.1 支持的接口
    2. 15.2 I2C 目标
    3. 15.3 USB
  17. 16命令协议
    1. 16.1 命令数据包
    2. 16.2 响应数据包
    3. 16.3 目标详细信息
    4. 16.4 错误处理和恢复
    5. 16.5 系统繁忙 - I2C 场景
      1. 16.5.1 GPIO 实现
      2. 16.5.2 短缺状态响应
    6. 16.6 支持可变数据大小
  18. 17自动初始化批处理文件
  19. 18命令说明
  20. 19系统命令
    1. 19.1  3D
    2. 19.2  管理事务
    3. 19.3  自动锁定
    4. 19.4  引导加载程序
    5. 19.5  校准
    6. 19.6  内部调试
    7. 19.7  调试
    8. 19.8  常规运行
    9. 19.9  照明
    10. 19.10 图像处理
    11. 19.11 外设
    12. 19.12 扭曲
    13. 19.13 手动 WPC
  21.   修订历史记录

照明控制

控制器内置驱动器功能,可控制不同类型的固态照明 (SSI) 系统。以下信号会进入照明系统:

  • 电流控制信号:电流控制信号用于以特定电流电平驱动指定的照明模块。用户可以使用设置 DLPA3005 照明电流命令来指定电流电平。如果启用了 LED WPC(白点控制)和/或动态纯黑等算法,则照明电流值由这些算法确定。

设置照明启用命令用于开启或关闭照明器。