ZHCU813A April   2021  – February 2022 DLPC6540

 

  1.   商标
  2. 范围
  3. 参考文献
  4. 首字母缩写词
  5. 系统引导
    1. 4.1 闪存中的数据
    2. 4.2 引导加载程序
    3. 4.3 主应用程序
    4. 4.4 引导加载程序和主应用程序支持的命令
    5. 4.5 调试终端
    6. 4.6 HOST_IRQ/SYSTEM_BUSY
    7. 4.7 心跳
    8. 4.8 低级故障
  6. 系统状态
  7. 版本
  8. 功耗模式
  9. 显示模式
  10. 源检测和配置
  11. 10内部源
    1. 10.1 测试图形 (TPG)
    2. 10.2 纯色域 (SFG) 颜色
    3. 10.3 幕布
  12. 11显示格式
  13. 12图像处理
  14. 13照明控制
  15. 14外设
    1. 14.1 GPIO
  16. 15接口协议
    1. 15.1 支持的接口
    2. 15.2 I2C 目标
    3. 15.3 USB
  17. 16命令协议
    1. 16.1 命令数据包
    2. 16.2 响应数据包
    3. 16.3 目标详细信息
    4. 16.4 错误处理和恢复
    5. 16.5 系统繁忙 - I2C 场景
      1. 16.5.1 GPIO 实现
      2. 16.5.2 短缺状态响应
    6. 16.6 支持可变数据大小
  18. 17自动初始化批处理文件
  19. 18命令说明
  20. 19系统命令
    1. 19.1  3D
    2. 19.2  管理事务
    3. 19.3  自动锁定
    4. 19.4  引导加载程序
    5. 19.5  校准
    6. 19.6  内部调试
    7. 19.7  调试
    8. 19.8  常规运行
    9. 19.9  照明
    10. 19.10 图像处理
    11. 19.11 外设
    12. 19.12 扭曲
    13. 19.13 手动 WPC
  21.   修订历史记录

I2C 目标

写入到以 I2C 目标配置运行的 DLPC 时,起始条件后的第一个字节应为 DLPC 器件写入地址 (34h)。可以使用 DLP Composer 工具将器件地址更改为任何其他所需的值。其余字节按照下面Topic Link Label16中的要求发送。

从 I2C 目标配置中的 DLPC 读取时,起始条件后的第一个字节应为 DLPC 器件写入地址 +1(默认为 35h),然后是标头和操作码字节(如本文档后面所述)。通过 I2C 接口从 DLPC 进行的所有读取都是从写入开始(如上所述)并指定读取的操作码。然后,主机应通过 Restart-Read 继续 I2C 事务,然后是与命令关联的字节数,最后是 Stop。