ZHCU813A April   2021  – February 2022 DLPC6540

 

  1.   商标
  2. 1 范围
  3. 2 参考文献
  4. 3 首字母缩写词
  5. 4 系统引导
    1. 4.1 闪存中的数据
    2. 4.2 引导加载程序
    3. 4.3 主应用程序
    4. 4.4 引导加载程序和主应用程序支持的命令
    5. 4.5 调试终端
    6. 4.6 HOST_IRQ/SYSTEM_BUSY
    7. 4.7 心跳
    8. 4.8 低级故障
  6. 5 系统状态
  7. 6 版本
  8. 7 功耗模式
  9. 8 显示模式
  10. 9 源检测和配置
  11. 10内部源
    1. 10.1 测试图形 (TPG)
    2. 10.2 纯色域 (SFG) 颜色
    3. 10.3 幕布
  12. 11显示格式
  13. 12图像处理
  14. 13照明控制
  15. 14外设
    1. 14.1 GPIO
  16. 15接口协议
    1. 15.1 支持的接口
    2. 15.2 I2C 目标
    3. 15.3 USB
  17. 16命令协议
    1. 16.1 命令数据包
    2. 16.2 响应数据包
    3. 16.3 目标详细信息
    4. 16.4 错误处理和恢复
    5. 16.5 系统繁忙 - I2C 场景
      1. 16.5.1 GPIO 实现
      2. 16.5.2 短缺状态响应
    6. 16.6 支持可变数据大小
  18. 17自动初始化批处理文件
  19. 18命令说明
  20. 19系统命令
    1. 19.1  3D
    2. 19.2  管理事务
    3. 19.3  自动锁定
    4. 19.4  引导加载程序
    5. 19.5  校准
    6. 19.6  内部调试
    7. 19.7  调试
    8. 19.8  常规运行
    9. 19.9  照明
    10. 19.10 图像处理
    11. 19.11 外设
    12. 19.12 扭曲
    13. 19.13 手动 WPC
  21.   修订历史记录

照明

照明

表 19-83 照明启用 [操作码:80h | 目标:4]
设置照明启用
写入参数
字节说明
字节 0

0 - 已禁用

1 - 仅启用红色 LED

2 - 仅启用绿色 LED

3 - 启用红色和绿色 LED

4 - 仅启用蓝色 LED

5 - 启用红色和蓝色 LED

6 - 启用绿色和蓝色 LED

7 - 启用所有 LED

启用或禁用照明。

获取照明启用
返回的数据与写入参数的格式相同。

获取照明的启用状态。

表 19-84 DLPA3005 照明电流 [操作码:84h | 目标:4]
设置 DLPA3005 照明电流
写入参数
字节说明
字节 0-1

驱动电平红色

字节 2-3

驱动电平绿色

字节 4-5

驱动电平蓝色

将 DLPA3005 驱动电流电平输入设置为每个 LED 10 位驱动电平,范围为 0 - 874(实际范围为 0-1023,但该值会受到限制,以减少可损坏参考 LED 的变化)。如果启用了动态纯黑或白点校正,则不应使用此命令。

以安培为单位的电流输出计算如下。

OutputCurrent = ((DriveLevel + 1)/1024)*((0.15/0.004)) Amps

示例:For DriveLevel = 874; OutputCurrent = 32.04345703Amps

注意:计算基于 32A 的最大驱动电平且使用 4mΩ RLIM 电阻器;请参阅 DLPA3005 数据表来针对要驱动的 LED 进行优化。

获取 DLPA3005 照明电流
返回的数据与写入参数的格式相同。

获取 DLPA3005 驱动电流电平。