ZHCU813A April   2021  – February 2022 DLPC6540

 

  1.   商标
  2. 1 范围
  3. 2 参考文献
  4. 3 首字母缩写词
  5. 4 系统引导
    1. 4.1 闪存中的数据
    2. 4.2 引导加载程序
    3. 4.3 主应用程序
    4. 4.4 引导加载程序和主应用程序支持的命令
    5. 4.5 调试终端
    6. 4.6 HOST_IRQ/SYSTEM_BUSY
    7. 4.7 心跳
    8. 4.8 低级故障
  6. 5 系统状态
  7. 6 版本
  8. 7 功耗模式
  9. 8 显示模式
  10. 9 源检测和配置
  11. 10内部源
    1. 10.1 测试图形 (TPG)
    2. 10.2 纯色域 (SFG) 颜色
    3. 10.3 幕布
  12. 11显示格式
  13. 12图像处理
  14. 13照明控制
  15. 14外设
    1. 14.1 GPIO
  16. 15接口协议
    1. 15.1 支持的接口
    2. 15.2 I2C 目标
    3. 15.3 USB
  17. 16命令协议
    1. 16.1 命令数据包
    2. 16.2 响应数据包
    3. 16.3 目标详细信息
    4. 16.4 错误处理和恢复
    5. 16.5 系统繁忙 - I2C 场景
      1. 16.5.1 GPIO 实现
      2. 16.5.2 短缺状态响应
    6. 16.6 支持可变数据大小
  18. 17自动初始化批处理文件
  19. 18命令说明
  20. 19系统命令
    1. 19.1  3D
    2. 19.2  管理事务
    3. 19.3  自动锁定
    4. 19.4  引导加载程序
    5. 19.5  校准
    6. 19.6  内部调试
    7. 19.7  调试
    8. 19.8  常规运行
    9. 19.9  照明
    10. 19.10 图像处理
    11. 19.11 外设
    12. 19.12 扭曲
    13. 19.13 手动 WPC
  21.   修订历史记录

GPIO

系统中共有 88 个 GPIO 引脚。其中一些引脚专用于系统特定操作。请参阅 DLPC6540 控制器数据表以了解可自由使用的 GPIO。下面列出的函数可用于设置可用的 GPIO。

命令名称说明
GPIO 引脚配置

将 GPIO 配置为输入或输出;在输出的情况下,配置为 Standard(标准)或 OpenDrain(开漏)类型,默认值为 HIGH(高)或 LOW(低)。

GPIO 引脚

将输出 GPIO 的状态更改为高电平或低电平,并读取输入 GPIO 引脚的状态。

为避免出现问题,建议用户在 GPIO 引脚上设置适当的(默认)上拉电阻和下拉电阻,尤其是在控制器处于复位或启动状态时。默认情况下,所有可自由使用的 GPIO 都配置为 INPUT(输入)和三态。系统仅在收到这些命令后才会将它们重新配置。