修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (April 2021)to RevisionA (February 2022)
- 添加了“3D 源配置 (B2h)”Go
- 在版本 (01h) 命令中添加了新的参数Go
- 对 EEPROM 数据存在 (07h) 命令进行了更改Go
- 对 EEPROM 失效 (0Ah) 命令进行了更改Go
- 添加了 XPR 校准图案显示 (ABh) 命令Go
- 添加了 WPC 校准数据 (C6h) 命令Go
- 添加了最大 SSI 驱动电平 (CEh) 命令Go
- 添加了 WPC 校准结构覆盖 (D2h) 命令Go
- 对 DB 边框配置 (BBh) 命令进行了更改Go
- 删除了所有 DB 光圈相关命令Go
- 更改了 Vx1 硬件状态命令的操作码Go
- 添加了 EEPROM 自由区偏移 (FFh) 命令Go
- 添加了启用低延迟模式 (12h) 命令Go
- 添加了扭曲时序验证启用调整扭曲 (3Bh) 命令Go
- 添加了扭曲几何形状是否已修改 (3Ch) 命令Go
- 添加了图像白色峰值因子 (4Ch) 命令Go
- 添加了 XPR 滤波强度 (4Dh) 命令Go
- 添加了图像颜色配置 (51h) 命令Go
- 添加了像点 HSG (52h) 命令Go
- 添加了 Spcc 控制点 (53h) 命令Go
- 添加了 PCC 直接系数 (54h) 命令Go
- 添加了 EEPROM 锁定状态 (6Ch) 命令Go
- 删除了 PWM 输出配置 (65H) 命令Go
- 删除了 PWM 输入配置 (66h) 命令Go
- 删除了 CW PWM 配置 (68h) 命令Go
- 此类别中的所有命令都是新添加的。Go