ZHCU813A April   2021  – February 2022 DLPC6540

 

  1.   商标
  2. 1 范围
  3. 2 参考文献
  4. 3 首字母缩写词
  5. 4 系统引导
    1. 4.1 闪存中的数据
    2. 4.2 引导加载程序
    3. 4.3 主应用程序
    4. 4.4 引导加载程序和主应用程序支持的命令
    5. 4.5 调试终端
    6. 4.6 HOST_IRQ/SYSTEM_BUSY
    7. 4.7 心跳
    8. 4.8 低级故障
  6. 5 系统状态
  7. 6 版本
  8. 7 功耗模式
  9. 8 显示模式
  10. 9 源检测和配置
  11. 10内部源
    1. 10.1 测试图形 (TPG)
    2. 10.2 纯色域 (SFG) 颜色
    3. 10.3 幕布
  12. 11显示格式
  13. 12图像处理
  14. 13照明控制
  15. 14外设
    1. 14.1 GPIO
  16. 15接口协议
    1. 15.1 支持的接口
    2. 15.2 I2C 目标
    3. 15.3 USB
  17. 16命令协议
    1. 16.1 命令数据包
    2. 16.2 响应数据包
    3. 16.3 目标详细信息
    4. 16.4 错误处理和恢复
    5. 16.5 系统繁忙 - I2C 场景
      1. 16.5.1 GPIO 实现
      2. 16.5.2 短缺状态响应
    6. 16.6 支持可变数据大小
  18. 17自动初始化批处理文件
  19. 18命令说明
  20. 19系统命令
    1. 19.1  3D
    2. 19.2  管理事务
    3. 19.3  自动锁定
    4. 19.4  引导加载程序
    5. 19.5  校准
    6. 19.6  内部调试
    7. 19.7  调试
    8. 19.8  常规运行
    9. 19.9  照明
    10. 19.10 图像处理
    11. 19.11 外设
    12. 19.12 扭曲
    13. 19.13 手动 WPC
  21.   修订历史记录

测试图形 (TPG)

控制器具有多个预定义的图形,用户可以使用 TPG 预定义图形命令进行选择。使用 DLP Composer 工具可以配置这些预定义的图形。控制器 TPG 块会生成图形数据。此选项可用于:

  • 在没有外部源的情况下测试 DLP 硬件
  • 确定问题是由前端源引起的还是与控制器的图像处理有关

以下是专门用于测试图形的其他配置命令:

命令名称说明

设置 TPG 边框

设置所选 TPG 周围的边框,边框宽度可以是 0-20;并设置边框颜色的可编程 (R,G,B) 值(在 0 - 1023 范围内)。

设置 TPG 分辨率

设置 TPG 图形分辨率。如果图形的分辨率小于 DMD 的显示分辨率,则控制器会用协调的颜色填充该区域。

设置 TPG 帧速率

配置 TPG 帧速率(范围在 30Hz – 120Hz 之间)。TPG 分辨率与帧速率相关;例如,在 4K 分辨率的情况下,最大帧速率将被限制为 60Hz;而在 1080p 分辨率的情况下,最大帧速率将被限制为 240Hz