ZHCU813A April   2021  – February 2022 DLPC6540

 

  1.   商标
  2. 范围
  3. 参考文献
  4. 首字母缩写词
  5. 系统引导
    1. 4.1 闪存中的数据
    2. 4.2 引导加载程序
    3. 4.3 主应用程序
    4. 4.4 引导加载程序和主应用程序支持的命令
    5. 4.5 调试终端
    6. 4.6 HOST_IRQ/SYSTEM_BUSY
    7. 4.7 心跳
    8. 4.8 低级故障
  6. 系统状态
  7. 版本
  8. 功耗模式
  9. 显示模式
  10. 源检测和配置
  11. 10内部源
    1. 10.1 测试图形 (TPG)
    2. 10.2 纯色域 (SFG) 颜色
    3. 10.3 幕布
  12. 11显示格式
  13. 12图像处理
  14. 13照明控制
  15. 14外设
    1. 14.1 GPIO
  16. 15接口协议
    1. 15.1 支持的接口
    2. 15.2 I2C 目标
    3. 15.3 USB
  17. 16命令协议
    1. 16.1 命令数据包
    2. 16.2 响应数据包
    3. 16.3 目标详细信息
    4. 16.4 错误处理和恢复
    5. 16.5 系统繁忙 - I2C 场景
      1. 16.5.1 GPIO 实现
      2. 16.5.2 短缺状态响应
    6. 16.6 支持可变数据大小
  18. 17自动初始化批处理文件
  19. 18命令说明
  20. 19系统命令
    1. 19.1  3D
    2. 19.2  管理事务
    3. 19.3  自动锁定
    4. 19.4  引导加载程序
    5. 19.5  校准
    6. 19.6  内部调试
    7. 19.7  调试
    8. 19.8  常规运行
    9. 19.9  照明
    10. 19.10 图像处理
    11. 19.11 外设
    12. 19.12 扭曲
    13. 19.13 手动 WPC
  21.   修订历史记录

调试终端

应用程序在其 UART 端口 0 上打印多条状态消息和调试信息。用户可以选择使用 DLP Composer 工具将该端口配置为其他端口。此 UART 端口默认设置为 115200 波特率、8 个数据位、无奇偶校验、1 个停止位和无流量控制,这些参数可通过 DLP Composer 工具根据用户偏好进行更改。

调试终端上的消息级别可通过设置调试消息掩码命令进行配置。用户可以选择使用启用 USB 调试日志命令将调试消息发送到 USB 端口而不是 UART 端口。