ZHCU813A April   2021  – February 2022 DLPC6540

 

  1.   商标
  2. 1 范围
  3. 2 参考文献
  4. 3 首字母缩写词
  5. 4 系统引导
    1. 4.1 闪存中的数据
    2. 4.2 引导加载程序
    3. 4.3 主应用程序
    4. 4.4 引导加载程序和主应用程序支持的命令
    5. 4.5 调试终端
    6. 4.6 HOST_IRQ/SYSTEM_BUSY
    7. 4.7 心跳
    8. 4.8 低级故障
  6. 5 系统状态
  7. 6 版本
  8. 7 功耗模式
  9. 8 显示模式
  10. 9 源检测和配置
  11. 10内部源
    1. 10.1 测试图形 (TPG)
    2. 10.2 纯色域 (SFG) 颜色
    3. 10.3 幕布
  12. 11显示格式
  13. 12图像处理
  14. 13照明控制
  15. 14外设
    1. 14.1 GPIO
  16. 15接口协议
    1. 15.1 支持的接口
    2. 15.2 I2C 目标
    3. 15.3 USB
  17. 16命令协议
    1. 16.1 命令数据包
    2. 16.2 响应数据包
    3. 16.3 目标详细信息
    4. 16.4 错误处理和恢复
    5. 16.5 系统繁忙 - I2C 场景
      1. 16.5.1 GPIO 实现
      2. 16.5.2 短缺状态响应
    6. 16.6 支持可变数据大小
  18. 17自动初始化批处理文件
  19. 18命令说明
  20. 19系统命令
    1. 19.1  3D
    2. 19.2  管理事务
    3. 19.3  自动锁定
    4. 19.4  引导加载程序
    5. 19.5  校准
    6. 19.6  内部调试
    7. 19.7  调试
    8. 19.8  常规运行
    9. 19.9  照明
    10. 19.10 图像处理
    11. 19.11 外设
    12. 19.12 扭曲
    13. 19.13 手动 WPC
  21.   修订历史记录

命令协议

本部分介绍了 DLPC6540 中实现的命令协议。此协议由外部控制器使用,通过任一支持的命令来控制 DLPC6540 控制器。同样的协议适用于所有支持的外设接口(USB、I2C、UART)和应用程序类型(引导加载程序、参考应用程序)。

此协议指定灵活长度的标头。最小标头长度为一个字节。第一个标头字节指明如何解释剩余的字节,例如操作码、数据和校验和(用于错误检测)。标头中还有一个目标参数用于将命令定向到投影仪应用程序中的不同实体。

对于需要最少开销字节的应用程序,使用这种灵活的标头长度方法可以选择一个字节的标头。对于更稳健的应用程序,可以配置一个包括数据长度和/或校验和的更大标头。