ZHCU798 January 2022
关于摄像头模块上的电源最后需要测量的是系统电源的负载电流和 OX01F10 成像仪上的负载电流。这些测量验证了摄像头模块的总功耗及 OX01F10 成像仪每个独立电源轨的负载电流。关于以下测试数据,每个电源轨都正在消耗串行器和成像仪的特定负载电流。所有负载电流测量都是在视频输出流存在的情况下进行的。
表 3-1 显示了此参考设计中通过每个电源电压轨测量的电流。电压为 9V 时的负载电流是摄像头模块的总输入负载电流,测量结果为 85mA。总功耗对应的整体系统效率为 67%,接近于Topic Link Label2.4中得出的 68%。
| 电压轨 | 测得的电流 |
|---|---|
| 9.0 V | 85 mA |
| 3.8V | 153 mA |
| 3.3V | 31 mA |
| 1.8V | 130mA |
| 1.1V | 151 mA |