ZHCU798 January 2022
图 3-2 显示了用于测试摄像头模块参考设计的设置。此设计包含一个 OX01F10 图像传感器,其通过 CSI-2 和 I2C 接口连接到 DS90UB933-Q1 串行器。之后 DS90UB933-Q1 串行器通过 POC 连接到 DS90UB954-Q1 解串器。请注意,测试设置仅使用 DS90UB954-Q1 器件的一个通道。模拟 LaunchPad™ GUI 为 IMX390、DS90UB933-Q1 和 DS90UB954-Q1 器件写入所有反向通道 I2C 设置配置。
图 3-2 测试设置的方框图