ZHCU798 January 2022
为了获得高质量的输出视频流,OX01F10 和 DS90UB933-Q1 电源的输出电压纹波必须极低,以免影响高速数据和内部 PLL 时钟的完整性。3.8V、3.3V、1.8V 及 1.1V 电源轨时的测量结果分别如图 3-6、图 3-7 和图 3-8 所示。影响成像仪性能的电源轨是 3.3V 和 1.1V 电源轨,因为这些电源轨负责提供干净模拟电源轨和数字电源。3.8V 电源轨为整个系统供电,同时提供出色的纹波性能 (0.4%)。经测量,3.3V 和 1.1V 电源轨提供的纹波性能分别为 0.1% 和 0.7%。1.8V 电源轨对于串行器而言非常重要,因为其提供了 VDD 和 VDD_PLL 电源轨。1.8V 电源轨提供的电压纹波性能高达 0.5%。所有电源轨上的电压纹波较低,足以使视频输出成功传输。
图 3-6 输出电压纹波 - 3.8V
图 3-8 输出电压纹波 - 1.8V
图 3-7 输出电压纹波 - 3.3V
图 3-9 输出电压纹波 - 1.1V