ZHCU798 January 2022
在使用 POC 的设计中,最关键的部分之一是滤波器电路。目标有两个:
此系统中使用的 DS90UB933-Q1 和 DS90UB954-Q1 串行器/解串器器件通过两个载波频率实现通信。这两个载波频率分别为由解串器器件确定的全速 1GHz(“正向通道”)和较低频率 2.5MHz(“反向通道”)。滤波器必须衰减通过这两个载波的较大频带,以期仅通过直流。
对于 POC 设计,为了使正向通道和反向通道能够不间断地通过同轴电缆,需要在 1MHz 至 1GHz 的带宽有 1kΩ 的阻抗。使用两个电感器:一个 4.7µH 电感器用于高频正向通道滤波,一个 100µH 电感器用于低频反向通道滤波。有关更多详细信息,请参阅在 DS90UB913A 设计中进行同轴电缆供电应用报告。此外,一个 1kΩ 电阻器与这两个电感器并联放置。还串联了一个 1kΩ 铁氧体磁珠,以在正向通道数据速率进行额外滤波。
最后,关于滤波,确保 FPD-Link 信号不中断与向系统提供纯净的无噪声直流电源同样重要。为此,选择了 0.1µF 和 0.047µF 交流耦合电容器,以确保高速交流数据信号通过,而阻止直流信号通过数据线。
图 2-4 通过同轴电缆供电