ZHCU798 January   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 PCB 和外形因数
      2. 2.2.2 电源设计
        1. 2.2.2.1 POC 滤波器
        2. 2.2.2.2 电源注意事项
          1. 2.2.2.2.1 选择外部元件
          2. 2.2.2.2.2 选择降压稳压器 1 电感器
          3. 2.2.2.2.3 选择降压稳压器 2 电感器和降压稳压器 3 电感器
        3. 2.2.2.3 功能安全
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 OX01F10 成像仪
      2. 2.3.2 DS90UB933-Q1
      3. 2.3.3 TPS650320-Q1
    4. 2.4 系统设计原理
  8. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 硬件设置
      2. 3.1.2 FPD-Link III I2C 初始化
      3. 3.1.3 OX01F10 初始化
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 电源启动
      2. 3.2.2 用于验证 I2C 通信的设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 电源启动
      2. 3.3.2 电源启动 - 1.8V 电源轨和 PDB
      3. 3.3.3 电源电压纹波
      4. 3.3.4 电源负载电流
      5. 3.3.5 I2C 通信
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
        2. 4.1.3.2 PMIC 布局建议
        3. 4.1.3.3 串行器布局建议
        4. 4.1.3.4 成像仪布局建议
        5. 4.1.3.5 PCB 层堆叠相关建议
      4. 4.1.4 Altium 项目
      5. 4.1.5 Gerber 文件
  10. 5工具与软件
  11. 6文档支持
  12. 7支持资源
  13. 8商标

FPD-Link III I2C 初始化

图 3-2 中的设置连接后,DS90UB954-Q1 EVM 获得 12V 输入电源,并通过板载 LDO 调节至 9V,通过 POC 传输为 TIDA-050050 摄像头模块供电。一旦所有电源轨建立完毕,所有器件(OX01F10、DS90UB933-Q1 和 DS90UB954-Q1)将可接收电源。然后,可以开始进行 I2C 初始化。请注意,以下写入仅显示单通道摄像头,可能并非所需的特定多摄像头模式。用于初始化 DS90UB954-Q1 解串器和 DS90UB933-Q1 串行器且与 Analog LaunchPad 兼容的 Python® 脚本如下所示:

# Set up Port1
board.WriteI2C(UB954, 0x4C, 0x12)

# Set up Back Channel Config (0x58)
board.WriteI2C(UB954,0x58,0x58)

# Set up SER Alias ID
board.WriteI2C(UB954,0x5C,UB933)

# Set up Slave/Camera ID
board.WriteI2C(UB954,0x5D,SensorID)

# Set up Slave/Camera Alias ID
board.WriteI2C(UB954,0x65,Sensor)

# Set GPIO2 output high, where GPIO2 = XSHUTDOWN
board.WriteI2C(UB933,0x0D,0x95)