ZHCU793B july 2021 – april 2023
每个 controlCARD 都安装了开关,用于配置电路板上的不同引脚分配和其他连接。为了确保正常运行,在将 controlCARD 插入 TIDA-010231 电路板并上电之前,必须正确配置这些开关。表 3-3 显示了 TMS320F280049C controlCARD TMDSCNCD280049C 的配置。向上、向下、左侧、右侧位置是指控制卡的 HSEC 连接器朝下的方向。
| 开关 | 设置 | 注释 |
|---|---|---|
| S1:A | 开关 1 打开,开关 2 关闭 | 启用 USB JTAG 并禁用 USB UART |
| S1(180 度旋转安装) | 开关 1 和开关 2 向上位置 | 选择闪存或 USB 引导模式 |
| S2 | 向上位置 | 将 GPIO 10 连接到 HSEC 引脚 60 |
| S3(180 度旋转安装) | 向下位置 | 将 GPIO 8 连接到 HSEC 引脚 58 |
| S4 | 向下位置 | 使用标准 4 引脚 JTAG |
| S5(180 度旋转安装) | 开关 1 和开关 2 向上位置 | 将 GPIO 25 连接到 HSEC 引脚 77,并将 GPIO 24 连接到 HSEC 引脚 75 |
| S6 | 开关 1 和开关 2 向下位置 | 将 GPIO 26 连接到 HSEC 引脚 79,并将 GPIO 27 连接到 HSEC 引脚 81 |
| S7 | 所有开关都处于向上位置 | 将内部 ADC 连接到 HSEC 连接器 |
| S8(90 度旋转安装) | 开关 1 和 2 左侧位置 | 对所有内部 ADC 使用内部电压基准。仅适用于使用内部 ADC 的情况。 |