ZHCU793B july 2021 – april 2023
表 1-1 显示了主要系统规格的详细信息。
| 参数 | 规格 | 注释 |
|---|---|---|
| 最大直流电压 | 1000 V | |
| 最大直流电流 | 10A | 受限于 CT 电流能力和饱和行为 |
| 用于电弧检测的频带 | 10 kHz 至 100 kHz | 可通过模拟滤波器和软件进行修改 |
| 每个通道的采样率 | 250kSPS | 可针对更高的频带进行修改 |
| 通道数量 | 1 至 4 | 取决于所使用的 C2000 controlCARD |
| ADC 分辨率 | 16 位 (ADS8363) | 可使用可选的 C2000 内部 ADC |
| 辅助电源电压 | 8 V 至 16 V | |
| 将 ADS8363 连接到 C2000 | 每 2 个活动通道 1 个 SPI 模块 | 自定义 SPI,如连接到 ADS8363 伪差分工作模式 应用手册所述 |
![]() |
警告:
请勿在无人照看的情况下使该设计通电。 |
![]() |
警告:
高电压!电路板中存在可接触到的高电压。可能发生电击。如电路板的电压和电流处理不当,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。 TI 认为在对电路板通电或进行仿真之前,用户有责任确认其已明确并理解电压和隔离要求。通电后,请勿触摸该设计或与该设计相连的元件。 |
![]() |
警告:
表面高温!接触可致烫伤。请勿触摸! 电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。在运行过程中或运行刚结束时,不得触摸电路板,因为可能存在高温。 |
![]() |
警告:
TI 建议,该参考设计仅可在实验室环境中运行,不可作为成品 供一般消费者使用。该设计旨在环境室温下运行,未在其他环境温度下进行运行测试。 TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械组件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员 使用。 电路板中存在可接触到的高电压。如电路板的电压和电流处理不当或施加不正确,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。 |