ZHCU793B july   2021  – april 2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 隔离式电流测量
    2. 1.2 带通滤波器
    3. 1.3 模数转换
    4. 1.4 电弧检测算法
    5. 1.5 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电流互感器电路
      2. 2.2.2 模拟带通滤波器
      3. 2.2.3 模数转换
      4. 2.2.4 电源
      5. 2.2.5 调试和状态指示选项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS259474
      2. 2.3.2 TPS562202
      3. 2.3.3 TPS745
      4. 2.3.4 OPAx322
      5. 2.3.5 ADS8363
      6. 2.3.6 REF5025
      7. 2.3.7 TMDSCNCD280049C
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件和软件要求
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
        1. 3.1.2.1 电弧检测原理
        2. 3.1.2.2 软件实现
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 ControlCARD 配置
      2. 3.2.2 硬件和软件验证设置
      3. 3.2.3 电弧测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 硬件和软件验证的测试结果
      2. 3.3.2 使用电弧进行测试
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介
  11. 6修订历史记录

硬件和软件验证设置

随着设置的开发,可以在低压环境中验证硬件和软件。需要具备以下硬件:

图 3-1 展示了硬件设置。

  • 一个 TIDA-010231 电路板
  • C2000 controlCARD TMDSCNCD280049C
  • 直流电源,用于为 J2 提供 8V 至 16V 辅助电源。将电流限制为 0.5A。有关极性,请参阅图 3-1
  • 函数发生器,用于为 CH1 输入 J4 提供可变频率高达 100kHz 的正弦信号
  • 示波器,用于观察滤波器测试点的波形
  • 装有 Code Composer Studio 软件的 PC,用于观察采样波形和电弧检测算法的输出。

软件工程可以直接从 DigitalPower SDK 导入到 Code Composer Studio IDE 中。(内部 ADC 软件)。

有关如何控制该软件的详细说明可在下载的软件包中所含的用户指南 PDF 文档中找到。

GUID-20220614-SS0I-8S3R-J77F-FVL47MXLM8SF-low.svg图 3-1 硬件和软件验证设置