ZHCU793B july 2021 – april 2023
要实现初始启动,需要一个 TIDA-010231 电路板和一个 TMS320F280049C controlCARD (TMDSCNCD280049C)。
controlCARD 设置位于 controlCARD 配置中。
必须使用直流电源为螺钉端子 J7 提供 8V 至 16V 的辅助电源。如果该连接器朝向底部,则左侧端子为 GND,右侧端子为电源电压。
对于初始低电压测试,使用了函数发生器向 CT 的初级侧提供正弦输入。通过此设置,可以测试模拟前端的不同部分,例如带通滤波器和 ADC。
对于带有电弧的系统测试,需要具备直流电源或光伏 (PV) 仿真器、光伏逆变器和电弧发生器。此设计支持高达 10A 的电流和高达 800V 的电压。由于这是一项高电压测试,必须采取必要的安全措施,以防止任何事故或伤害。
表 3-1 列出并描述了所有测试点和连接器。
| 连接器或测试点 | 说明 |
|---|---|
| J1、J2、J3、J4 | 输入 CH1、CH2、CH3 和 CH4 用于电弧检测。将它们连接到电流互感器的初级侧。与太阳能串和逆变器之间的直流线路串联。可处理高达 10A 的线路电流。 |
| J5 | 120 引脚 HSEC 连接器,用于连接不同的 C2000 controlCARD。另外还兼容 180 引脚控制卡。 |
| J6 | 调试连接。按从左到右的顺序,引脚 1 至 4 分别为:GND、DACB、DACA、GPIO(F280049C 为 GPIO34)。 DACA 和 DACB 可用于一些反馈信号传递(未实现),GPIO 可用于外部中断。GPIO 具有外部下拉电阻。 |
| J7 | 电源连接。将 8V 至 16V 之间的电压连接到此端子。GND 是左引脚,VCC 是右引脚。 |
| TP1 | CH1 的滤波器输出和 ADC 输入 |
| TP2 | CH1 的滤波器输入 |
| TP3 | CH2 的滤波器输出和 ADC 输入 |
| TP4 | CH2 的滤波器输入 |
| TP5 | CH3 的滤波器输出和 ADC 输入 |
| TP6 | CH3 的滤波器输入 |
| TP7 | CH4 的滤波器输出和 ADC 输入 |
| TP8 | CH4 的滤波器输入 |
| TP9 | 2.5V 基准电压 |
| TP10 | DACA |
| TP11 | DACB |
| TP12、TP13、TP14、TP15 | GND |
| TP16 | 用于 C2000 controlCARD 的 5.25V 电源 |
| TP17 | 5V 模拟电源 |
| TP18 | 3.3V 数字电源电压 |