ZHCU793B july   2021  – april 2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 隔离式电流测量
    2. 1.2 带通滤波器
    3. 1.3 模数转换
    4. 1.4 电弧检测算法
    5. 1.5 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电流互感器电路
      2. 2.2.2 模拟带通滤波器
      3. 2.2.3 模数转换
      4. 2.2.4 电源
      5. 2.2.5 调试和状态指示选项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS259474
      2. 2.3.2 TPS562202
      3. 2.3.3 TPS745
      4. 2.3.4 OPAx322
      5. 2.3.5 ADS8363
      6. 2.3.6 REF5025
      7. 2.3.7 TMDSCNCD280049C
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件和软件要求
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
        1. 3.1.2.1 电弧检测原理
        2. 3.1.2.2 软件实现
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 ControlCARD 配置
      2. 3.2.2 硬件和软件验证设置
      3. 3.2.3 电弧测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 硬件和软件验证的测试结果
      2. 3.3.2 使用电弧进行测试
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介
  11. 6修订历史记录

硬件和软件验证的测试结果

图 3-1 显示了用于此测试的设置。对 CH1 输入和采样信号应用了具有不同频率的正弦输入信号。可在 Code Composer Studio 内观察到计算出的电弧噪声。图 3-3 和图 3-4 显示了将软件加载到 controlCARD 之后、启动代码之前的外部 ADC 版本和内部 ADC 版本的 Expressions 窗口。

GUID-20220614-SS0I-3NWK-ZJ5P-WMGSRRH9SSM4-low.png图 3-3 外部 ADC 的“Expressions”窗口
GUID-20220614-SS0I-0NX9-LM2W-PQTRXFPBF5ZW-low.png图 3-4 内部 ADC 的“Expressions”窗口
  • CH1Data:用于存储 1024 个输入信号样本的数组。
  • AD_result:用于存储计算出的电弧噪声的数组。每个要素代表 1024 个样本的分析结果。
  • BufferFillFLagCH1(仅适用于外部 ADC):在使用外部 ADC 解决方案的情况下开始电弧检测的标志。启动后,内部 ADC 项目直接开始。
  • ArcTunningParams:请参考 表 3-5。在这种情况下,电弧检测的频带设置为 30kHz 至 60kHz。

启动软件并在“Expressions”窗口中启用持续刷新选项后,显示的值会发生变化,如图 3-5 所示。可以在图形工具中观察输入信号和 AD_result 变量。图 3-6 显示了 20kHz 正弦输入电流的采样输入信号。

GUID-20220614-SS0I-TCNR-9XFD-XDPWQ1RPKCBN-low.png图 3-5 20kHz 正弦输入电流的“Expressions”窗口
GUID-20220614-SS0I-KVQB-1M45-79ZFXQSCS90S-low.png图 3-6 20kHz 正弦输入电流下的 CH1Data 图形
表 3-4 显示了不同输入频率下外部和内部 ADC 软件的 AD_result 值。对于电弧检测频带内的频率,观察到的 AD_result 值高于预期值。一般而言,外部 ADC 解决方案的变化更为显著,这是正常现象,因为外部 ADC 的分辨率为 16 位,而内部 ADC 仅为 12 位。
表 3-4 使用外部 ADC 和内部 ADC 的不同正弦输入的 AD_result 值
频率(单位:Hz) AD_result(使用外部 ADC) AD_result(使用内部 ADC)
10000 46 23
20000 43 28
30000 89 47
40000 98 67
50000 80 49
60000 77 46
70000 35 33
80000 12 30
90000 16 29
100000 19 25