ZHCU793B july   2021  – april 2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 隔离式电流测量
    2. 1.2 带通滤波器
    3. 1.3 模数转换
    4. 1.4 电弧检测算法
    5. 1.5 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电流互感器电路
      2. 2.2.2 模拟带通滤波器
      3. 2.2.3 模数转换
      4. 2.2.4 电源
      5. 2.2.5 调试和状态指示选项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS259474
      2. 2.3.2 TPS562202
      3. 2.3.3 TPS745
      4. 2.3.4 OPAx322
      5. 2.3.5 ADS8363
      6. 2.3.6 REF5025
      7. 2.3.7 TMDSCNCD280049C
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件和软件要求
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
        1. 3.1.2.1 电弧检测原理
        2. 3.1.2.2 软件实现
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 ControlCARD 配置
      2. 3.2.2 硬件和软件验证设置
      3. 3.2.3 电弧测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 硬件和软件验证的测试结果
      2. 3.3.2 使用电弧进行测试
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介
  11. 6修订历史记录

电源

在电源方面,辅助电源电压应介于 8V 和 16V 之间。通过使用 TPS259474 电子保险丝实现了过压和反极性保护。如图 2-6 所示选择了 R104、R105、R112 和 R113。欠压锁定设置为 7.88V,过压锁定设置为 16.15V,电流限制设置为 0.59A。有关确切的设计过程,请参阅器件数据表。向输出添加了一个齐纳二极管以防止快速电压瞬变。

此设计需要三个电压轨。第一个是用于为 C2000 controlCARD 供电的 5.25V 电源。为此,使用 TPS562202 降压转换器降低了输入电压。按照 R107 和 R114 的使用值,输出电压为 5.32V,略高于所需的 5.25V。C2000 controlCARD 允许的最大输入电压为至少 5.5V。5.25V 电源轨还用于与 TPS745 搭配使用,为 ADC 和滤波器级生成 5V 模拟电源;以及与 TLV33P 搭配使用,为 ADC 的数字电源生成 3.3V 电源轨。每个电源轨上都添加了一个 LED 以指示是否成功上电。

GUID-20220711-SS0I-DG5C-V4PG-XHKVKFCKBJZW-low.svg图 2-6 功率级原理图