ZHCU793B july 2021 – april 2023
为实现隔离式电流测量,使用了电流互感器 (CT)。这种方法有两个优点。第一,它提供了与较高的直流链路电压的必要隔离;第二,它滤除了与电弧检测无关的电流的直流分量。重要的一点是,应考虑 CT 在高达 10A 的高直流电流下的饱和行为。为了将负载电阻器上的压降连接到滤波器级和 ADC 的电压电平,实现了第一个增益级,该增益级还引入了信号偏置,以将 CT 输出转换为单极信号。由于逆变器的开关频率通常在 CT 的通带内,因此必须调整第一个放大级的增益,使纹波电流不会将放大器级驱动至饱和状态。