ZHCU793B july 2021 – april 2023
此设计中有几种不同的调试和状态指示方式。首先,针对三种电源电压提供三个 LED,分别为 5.25V (D11)、5V (D10) 和 3.3V (D12),并额外添加四个 LED(D5、D6、D7 和 D8),它们通过 C2000 controlCARD 的 GPIO 进行控制。此外,还有两个 DAC 通道从 C2000 controlCARD 路由到连接器 J6,该连接器也用于所指示的不同状态。此外,还有一个 GPIO 信号和 GND 连接到 J6,其中 GPIO 用于外部中断以启动电弧检测,或作为错误输出到系统的不同部分。电阻器 R100、R101、R102 和 R103 能够以不同的方式进行连接,以向软件指示不同的 PCB 版本。这些调试和指示方式在现有软件中尚未实现。表 2-1 概述了调试选项以及它们连接到的相关 GPIO 和引脚编号,并简要介绍了相应功能。
| 器件 | GPIO 编号 | HSEC 引脚编号 | 功能 |
|---|---|---|---|
| D11 | - | - | 5.25V 电源的状态指示 |
| D10 | - | - | 5V 模拟电源的状态指示 |
| D12 | - | - | 3.3V 电源的状态指示 |
| D5 | GPIO37 | 58 | 通用状态 LED(默认情况下不使用) |
| D6 | GPIO35 | 60 | 通用状态 LED(默认情况下不使用) |
| D7 | GPIO39 | 62 | 通用状态 LED(默认情况下不使用) |
| D8 | GPIO23 | 64 | 通用状态 LED(默认情况下不使用) |
| J6 引脚 1 | - | - | GND |
| J6 引脚 2 | - | 11 | DACA 输出(默认情况下不使用) |
| J6 引脚 3 | - | 9 | DACB 输出(默认情况下不使用) |
| J6 引脚 4 | GPIO34 | 86 | 带下拉的外部输入(默认情况下不使用) |
| R100、R102 | GPIO5 | 70 | 可选电路板指示。R100 为上拉,R102 为下拉。默认情况下它们均为 DNP |
| R101、R103 | GPIO4 | 68 | 可选电路板指示。R101 为上拉,R103 为下拉。默认情况下它们均为 DNP |