ZHCU793B july   2021  – april 2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 隔离式电流测量
    2. 1.2 带通滤波器
    3. 1.3 模数转换
    4. 1.4 电弧检测算法
    5. 1.5 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电流互感器电路
      2. 2.2.2 模拟带通滤波器
      3. 2.2.3 模数转换
      4. 2.2.4 电源
      5. 2.2.5 调试和状态指示选项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS259474
      2. 2.3.2 TPS562202
      3. 2.3.3 TPS745
      4. 2.3.4 OPAx322
      5. 2.3.5 ADS8363
      6. 2.3.6 REF5025
      7. 2.3.7 TMDSCNCD280049C
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件和软件要求
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
        1. 3.1.2.1 电弧检测原理
        2. 3.1.2.2 软件实现
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 ControlCARD 配置
      2. 3.2.2 硬件和软件验证设置
      3. 3.2.3 电弧测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 硬件和软件验证的测试结果
      2. 3.3.2 使用电弧进行测试
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介
  11. 6修订历史记录

模数转换

此设计可对外部 ADC 和 C2000 MCU 的内部 ADC 进行评估。一般而言,ADC 的采样频率必须是所分析频率范围的至少两倍,才满足采样定理。由于频带为 30kHz 至 100kHz,此设计选择了 250kSPS 的采样速度。此外,必须对多达四个独立通道进行连续采样,这意味着至少需要 1MSPS 的采样速度。我们选择了 ADS8363 作为外部 ADC。这款 8 通道 16 位器件可实现高达 2MSPS 的采样速度,并通过 SPI 连接到 C2000 MCU。另一种可选的方案是使用 C2000 MCU 的内部 ADC。内部 ADC 的规格因版本而异。例如,TMS320F280049C 提供三个 3.45MSPS 12 位 ADC,每个 ADC 支持 7 个输入。