ZHCU784D July   2019  – June 2025 BQ75614-Q1 , BQ79616 , BQ79616-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   BQ79616-Q1 和 BQ75614-Q1 评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 一般说明
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 主要电气参数
  6. 工作原理 - 可堆叠式 BQ79616EVM
    1. 2.1 单板
    2. 2.2 堆叠式系统
    3. 2.3 配置 BQ79616-Q1 EVM 以用于电池数较少的应用
  7. 工作原理 - 独立式 BQ75614EVM
  8. 连接器
    1. 4.1 主要输入和输出连接器
      1. 4.1.1 跳线放置
      2. 4.1.2 电池连接器
      3. 4.1.3 主机接口
      4. 4.1.4 GPIO 或热敏电阻输入
      5. 4.1.5 高侧与低侧通信
  9. 快速入门指南
    1. 5.1 使用示例代码时所需的器件
    2. 5.2 电源连接
      1. 5.2.1 板载电阻梯 - 电源
      2. 5.2.2 使用实际电池
    3. 5.3 将 EVM 连接到 TMS570 LaunchPad
    4. 5.4 堆叠 BQ79616EVM
    5. 5.5 软件
    6. 5.6 GUI
      1. 5.6.1 GUI UART 连接
  10. 物理尺寸
    1. 6.1 电路板尺寸
    2. 6.2 电路板安装
  11. BQ79616EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 总成
    3. 7.3 布局
    4. 7.4 BQ79616EVM-021 物料清单 (BOM)
  12. BQ75614EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 总成
    3. 8.3 布局
    4. 8.4 BQ75614EVM 物料清单 (BOM)
  13. BQ79656EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 总成
    3. 9.3 布局
    4. 9.4 BQ79656EVM 物料清单 (BOM)
  14. 10修订历史记录

板载电阻梯 - 电源

每个 EVM 都利用一个板载电阻梯来简化评估过程。16 个电阻器中的每一个都具有 100Ω 的标称值,因此在每个电池接头上可产生大约十六分之一的模块电压。对于 BQ75614EVM,该值为模块电压的十四分之一,因为该板不使用顶部的两节电池。默认情况下,S1、S2 的所有执行器都位于最靠近 IC 的位置,处于“打开”或“关闭”状态。在该状态下,所有电阻器都连接至 EVM 检测和平衡接头,使通过 VSTACK 和 GND 之间的直流电压连接轻松启动。

为了模拟连接到检测和平衡接头的电池(使用电源),必须从模块连接器 J15 上移开 S1、S2 上的所有开关执行器(如果尚未执行)。以该方式移动执行器可将 EVM 连接到电阻梯,并支持模拟电池测量。