ZHCU784D July 2019 – June 2025 BQ75614-Q1 , BQ79616 , BQ79616-Q1 , BQ79656-Q1
如果使用所含电阻梯作为电池为 EVM 供电,只需确保电源正极端子连接到板上提供的“VSTACK”或“PWR”测试点,电源负极端子连接到板上提供的“GND”或“Cell0”测试点,或提供的任何“GND”螺柱。
如果不使用电阻梯,则电源正极端子必须连接到“PWR”测试点,电源负极端子必须连接到“Cell0”测试点。
还需确保对接头 J16 和 J14 进行了跳接,以允许通过“电池组”(电阻梯)提供电源和接地。